100% testada e programada de acordo com as suas especificações precisas.
O que quer que esteja procurando em controles de aparelhos, você encontrará na ampla gama de produtos de controle de temperatura fornecidos pela Danfoss. A ampla gama de produtos inclui, entre outros, termostatos eletromecânicos livres de CFC para refrigeradores e freezers, produzidos para precisar as especificações do cliente, bem como os termostatos de serviço para todas as aplicações de congelamento e refrigeração.
Todos os controles de aparelhos Danfoss são certificados de acordo com o ISO 9001 e ISO 14001 para obter uma alta qualidade e proteção ambiental.
A principal vantagem dos termostatos eletromecânicos é a funcionalidade simples que permite alta confiabilidade, liberdade de projeto e assistência rápida. Até agora, mais de 342 milhões de termostatos versáteis da Danfoss foram instalados ao redor do mundo e comprovam nossa posição de liderança e soluções confiáveis.
Se não tivermos o que você precisa, nós o faremos para você - esta é a nossa filosofia. Somos reconhecidos na indústria por nossas constantes inovações. Trabalhamos em conjunto com os nossos clientes desde a primeira ideia até o produto final, para descobrirmos as soluções de refrigeração de maior desempenho para a aplicação específica.
Os controles de aparelhos da Danfoss são 100% testados e programados de acordo com as suas especificações precisas. São fornecidos com uma gama de características de segurança à sua escolha incluindo, por exemplo, controle de ajustes de degelo e do compressor.
Na Danfoss, estamos sempre à sua disposição e garantimos nossa consulta e assistência competentes antes, durante e após a compra.
Recursos e benefícios
-
A solução com a mais alta qualidade possível
-
Soluções independentes e específicas para o cliente
-
Longa vida útil
-
A mais baixa taxa de ppm
-
Valor CPK
-
Operação precisa
-
Facilidade de instalação e manutenção
-
Prontidão 24 horas por dia, 7 dias por semana
-
Aprimoramento do perfil da sua empresa

Como um refrigerador funciona - treinamento básico
Você já imaginou como a sua geladeira funciona? Aprenda o básico sobre refrigeração, familiarize-se com os principais componentes de um refrigerador e descubra o que acontece com o líquido refrigerante conforme ele passa pelos sistemas do refrigerador.
Aprenda como a geladeira funciona
Parceiro confiável
Durante quase 80 anos, a Danfoss têm desenvolvido termostatos projetados para atender às suas necessidades exatas na maioria das aplicações tais como refrigeradores, freezers verticais e horizontais, refrigeradores de líquidos e garrafas, refrigeradores industriais, adegas climatizadas e bancos de gelo. Os termostatos da Danfoss Appliance Controls estão disponíveis em uma impressionante gama de funções e modelos, tanto de estoque quanto construídos para as suas próprias especificações.
Parceiro confiável
Durante quase 80 anos, a Danfoss têm desenvolvido termostatos projetados para atender às suas necessidades exatas na maioria das aplicações tais como refrigeradores, freezers verticais e horizontais, refrigeradores de líquidos e garrafas, refrigeradores industriais, adegas climatizadas e bancos de gelo. Os termostatos da Danfoss Appliance Controls estão disponíveis em uma impressionante gama de funções e modelos, tanto de estoque quanto construídos para as suas próprias especificações.
Os termostatos eletromecânicos e outras falsificações no mercado não foram projetados para uma montagem automatizada e, consequentemente, uma grande parte de sua montagem é manual.
Qualquer pessoa com conhecimentos sobre qualidade, saberá que produzir qualidade, como fazemos, é muito diferente do que as tentativas das cópias. As operações e processos automatizados podem ser repetidos 100% da mesma forma, diferentemente das operações manuais (a mudança de operador alterará ligeiramente a maneira de realizar a operação).
Esta é a razão por trás do nosso alto nível de qualidade e taxas de rejeição de mercado muito baixas.
Caso você tenha dúvidas de que recebeu um termostato eletromecânico da Danfoss genuíno, não hesite em nos consultar a qualquer momento.
Documentos
| Tipo | Nome | Idioma | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
|---|