Controle de umidade e maior conforto
Descrição da aplicação
O Volume Variável de Refrigerante ou Fluxo Variável de Refrigerante (dependendo do fabricante) foi estabelecido no início da década de 1990 A ideia básica é a de que uma grande unidade exterior (ou várias unidades exteriores unidas por um manifold) atendam a diversas unidades internas. Cada unidade interna usa uma válvula de expansão para controlar seu suprimento de refrigerante de forma a se ajustar à demanda de refrigeração/aquecimento do espaço ao qual ela atende. A unidade exterior também varia sua saída de forma a combinar com a demanda total das unidades internas.
Em qualquer momento da operação do sistema, haverá um volume variável de refrigerante fluindo. Diversas estratégias são usadas para reagir a mudanças nos requisitos de refrigeração ou aquecimento, como:
- Ventilador(es) modulável(is)
- Compressor(es) de velocidade variável com drive
- Diversos compressores de capacidades variadas
- Uma ou várias unidades exteriores modulares
- A faixa de capacidade da unidade exterior varia de cerca de 10 kW a 180 kW.
Tipos de sistema
Sistemas VRF podem ser usados para aquecimento e recuperação de calor ou apenas para refrigeração. Em modelos de bomba de calor, as unidades internas podem ser operadas em qualquer um desses modos, mas todas precisam estar no mesmo modo se forem atendidas pela mesma unidade exterior. Os modelos apenas de refrigeração e bomba de calor são unidades efetivamente grandes, sofisticadas e multi-split. Os sistemas em modo de recuperação de calor ou simultâneo fornecem tanto aquecimento quanto refrigeração a partir da mesma unidade exterior e, portanto, podem explorar essa tecnologia de forma mais eficaz, oferecendo um considerável potencial para economia de energia.
Por que o sistema VRF é tão popular?
Com o aumento dos preços de energia e dos requisitos para melhoria de serviços gerais de construção em edifícios de porte médio a grande, os sistemas VRF oferecem não apenas alta eficiência energética, mas também muito conforto com controle preciso de temperatura e umidade, além de flexibilidade na modulação de unidades internas individuais para fornecer a refrigeração ou o aquecimento desejados em cada recinto. Ao modular a quantidade de refrigerante enviada a cada unidade interna, sistemas VRF são capazes de poupar até 40% de energia em relação a um equipamento unitário com as mesmas características. Um sistema VRF com fonte de ar é projetado para minimizar a quantidade de tubulações e economizar várias bombas e tubulações de água.
Por que escolher os compressores inverter da Danfoss para VRF?
Atualmente, diferentes tecnologias são aplicadas no mercado para modular a capacidade de refrigeração/aquecimento. A tecnologia inverter DC é a tendência reconhecida para compressores, já que fornece a modulação necessária e as maiores economias de energia.
Ao usar o compressor inverter da Danfoss, um compressor confiável combinado com um conversor pré-qualificado, os objetivos de modulação de capacidade e economia de energia podem ser alcançados para sistemas que vão de 10 a 26TR (velocidade total para um único compressor – condições ARI).
A solução de compressor inverter da Danfoss para aplicações comerciais de HVAC permite que um sistema VRF module a capacidade de refrigeração do ar precisamente entre 25% e 100% quando um único compressor é usado, e entre 12,5% e 100% com compressores simultâneos (faixa de modulação para compressores VZH). A unidade se ajusta às cargas variáveis que a instalação necessita durante o dia.
- Um dos principais benefícios do uso dos compressores inverter da Danfoss para essa aplicação está em sua simplicidade e confiabilidade. Com sua grande capacidade, o compressor inverter VZH da Danfoss é capaz de reduzir para um o número de compressores instalados em uma unidade exterior (14-26 HP). Isso simplifica o projeto do sistema e também leva a uma maior confiabilidade.
- O segundo benefício é a economia de energia obtida. A solução do compressor inverter da Danfoss fornece grandes melhorias em eficiência energética sazonal. Essa solução da Danfoss é capaz de gerar uma economia de energia anual entre 10% e 30% em comparação com equipamentos de HVAC tradicionais do mercado atual, dependendo do perfil de carga e do clima. E a modulação de capacidade do compressor inverter acomodará as cargas variáveis no sistema.
- Outro importante benefício é o caráter compacto da unidade. O design compacto da unidade reduz os custos de transporte e o espaço ocupado pelo sistema como um todo.
Quais são os benefícios para os usuários finais quando os OEMs escolhem os compressores inverter da Danfoss?
- Eficiência energética sazonal: a unidade lida eficazmente com mudanças na temperatura
- Operação com carga parcial aumenta a eficiência
- Modulação da capacidade: adaptação a cargas de refrigeração amplamente variáveis
- Maior conforto com temperatura do ar interno estável e controle preciso da temperatura do ar
- Melhor controle de umidade
- Menos ruído que sistemas on-off convencionais durante operações com carga parcial e especialmente à noite
- Menor impacto ambiental com o refrigerante R410A
- Os requisitos de corrente de inicialização são baixos
- A redução de custos aplicados é possível graças à linha de compressores inverter VZH da Danfoss.
O benefício mais importante para os clientes
- Conforto máximo com economia de custos
Benefícios adicionais
- Possibilidade de inovação e desenvolvimento de novas tecnologias
- Maior fatia de mercado possível por meio de produtos inovadores
- Melhores oportunidades de expansão e crescimento.
Fale conosco
Para obter mais informações, fale conosco.