Para refrigeração segura e eficiente de data centers
A refrigeração de equipamentos de TI em data centers é um crescente desafio para operadores e engenheiros de projeto. O gerenciamento de energia é o principal desafio, com consumo de energia e cargas térmicas aumentando de acordo com a densidade do servidor. Vencer esses desafios é essencial para garantir a segurança e a disponibilidade dos dados.
Outros importantes fatores são:
- Otimização de custo: a refrigeração pode representar até 50% do custo geral de energia em um data center
- Controle preciso de umidade e melhor controle de eletricidade estática
- Corrente de inicialização mínima para situações nas quais a rede elétrica for sensível a carga, menor tempo de inatividade e vida útil mais longa do sistema em geral
Por que escolher nossos compressores de velocidade variável para refrigeração de processo?
O primeiro grande benefício é a economia geral de energia.
Outros benefícios incluem:
- Flexibilidade com compressor combinado e refrigeração livre
- Adaptação rápida e suave a cargas variáveis; a tecnologia inverter da Danfoss modula a refrigeração entre 25% e 100%, economizando quantidades de energia substanciais, especialmente em operação com carga parcial. A experiência mostra que é possível obter até 50% de economia no consumo de energia. Isso reduz significativamente os valores de PUE (relação de potência fornecida ao data center dividida pela potência consumida pela infraestrutura de TI) (consulte a Figura 1).

Figura 1: Potencial economia de energia em uma unidade embalada equipada com um único compressor inverter em comparação com uma unidade equipada com compressor de velocidade fixa.
- As melhorias reais em eficiência energética variarão dependendo do projeto do data center e da configuração dos sistemas de refrigeração. Contudo, a experiência recente mostra que a instalação de um compressor de velocidade variável VSH em uma unidade que anteriormente usava compressores on-off tradicionais é capaz de reduzir o consumo de energia anual da unidade de refrigeração em até 50%. Os compressores scroll inverter da Danfoss são as soluções com maior eficiência energética disponíveis no mercado atualmente.
- Controle de temperatura estável e preciso, com adaptação muito consistente e sem etapas à carga de refrigeração exigida. Seja qual for a variação na temperatura ambiente ou na temperatura externa, o sistema é capaz de manter a temperatura em um ponto de ajuste com variação de no máximo ±0,2 °C graças ao sistema de modulação de capacidade (veja as figuras abaixo).
- Ruído reduzido em condições de carga parcial facilita a integração da unidade ao ambiente.
- A corrente de inicialização reduzida é um benefício adicional das tecnologias de velocidade variável, já que o compressor raramente precisa iniciar com carga total e o inverter Danfoss tem uma partida muito suave com entrada de corrente muito baixa. Esse benefício soluciona os problemas que ocorrem em áreas nas quais a energia elétrica é instável, evitando um pico na demanda.
Fale conosco
Para obter mais informações, fale conosco.