Unidade embalada para refrigeração de gabinete eletrônico
Descrição da aplicação Equipamentos de ar condicionado de controle preciso são usados na refrigeração de equipamentos eletrônicos de TI e usados em data centers, telecomunicações e fábricas.
As unidades de linha fina podem ser montadas ou dispostas em paredes de edificações, como abrigos de equipamento de rede telefônica móvel GSM, ou dentro de instalações industriais, nas quais painéis de controle eletrônicos sensíveis exigem refrigeração.
Essas unidades de refrigeração precisam operar de forma confiável, seja contínua ou intermitentemente, e fornecer refrigeração nos modos de refrigeração por compressor e livre. A manutenção de temperaturas estáveis e o controle de umidade são os grandes desafios de projeto nessas aplicações, já que são utilizados em ambientes em que as temperaturas muitas vezes podem variar significativamente durante o dia.
Por que escolher os compressores de velocidade variável da Danfoss para controle preciso? Ao usar as soluções de compressor inverter da Danfoss, é possível obter economias de energia significativas em comparação com compressores on-off tradicionais ou tecnologias moduladas mecanicamente.
Além disso, essa solução de compressor de velocidade variável se ajusta de maneira suave e rápida às demandas de refrigeração, fornecendo um controle preciso da temperatura. Isso reduz os custos operacionais e aumenta a confiabilidade e a vida útil do sistema refrigerado.
Quais outros benefícios existem para seus clientes quando eles escolhem os compressores inverter da Danfoss?
A eficiência sazonal gera uma economia de energia não apenas diariamente, como também uma melhoria geral no decorrer de um ano
O controle de temperatura preciso e estável oferece maior conforto aos funcionários e maior confiabilidade do equipamento refrigerado
A adaptabilidade a cargas de refrigeração variáveis, especialmente durante o uso de refrigeração livre, trará economias de energia adicionais
A corrente de inicialização reduzida pode diminuir seus custos com eletricidade
O melhor controle de eletricidade estática devido a um controle de umidade mais preciso é um benefício adicional para aplicações delicadas
Os benefícios mais importantes para os clientes
Mais de 30% de economia de energia em comparação com uma unidade equipada com tecnologia on-off
Benefícios adicionais
Possibilidade de inovação e desenvolvimento de novas tecnologias
Maior fatia de mercado possível por meio de produtos inovadores