Uma unidade de ar condicionado com refrigeração integrada é usada para condicionar e circular o ar como parte do sistema completo de ventilação e ar condicionado. Esse sistema fechado engloba ventiladores, uma seção de refrigeração, filtros e amortecedores. A unidade se conecta à rede de dutos que distribui o ar condicionado pela edificação.
Por que escolher os compressores de velocidade variável da Danfoss para unidades de ar condicionado?
A solução de compressor inverter da Danfoss para aplicações comerciais de HVAC permite que um sistema com unidade de refrigeração integrada module a capacidade de refrigeração do ar entre 25% e 100% quando um único compressor é usado, e entre 12,5% e 100% com compressores simultâneos (faixa de modulação para compressores VZH grandes). A unidade se ajusta às cargas variáveis que a instalação necessita durante o dia.
Um dos principais benefícios de usar os compressores inverter da Danfoss para essa aplicação está na economia de energia obtida. A solução do compressor inverter da Danfoss fornece grandes melhorias em eficiência energética sazonal. Essa solução da Danfoss é capaz de gerar uma economia de energia anual entre 15% e 35% em comparação a sistemas de refrigeração de líquidos tradicionais, dependendo do perfil de carga e do clima. A modulação de capacidade acomodará as cargas variáveis no sistema.
Outro importante benefício é o caráter compacto da unidade. O design compacto da unidade reduz os custos de transporte e o espaço ocupado pelo sistema como um todo. Unidades assim podem ser instaladas dentro do edifício, diferenciando-se de situações nas quais sistemas de refrigeração por líquido tradicionais precisam ser instalados no lado externo do edifício devido a restrições de espaço.
Esperamos ver essas soluções embaladas de eficiência energética sendo usadas para uma proporção cada vez maior de instalações de tratamento e condicionamento de ar. A instalação é mais simples do que a de sistemas de refrigeração tradicionais, os quais normalmente apresentam um chiller refrigerado por água e uma bomba de água conectados a um refrigerador a seco e a uma unidade de ar condicionado. Os custos de instalação podem ser reduzidos em 15% a 40%, e o tempo de instalação também é menor em relação aos sistemas tradicionais.
Quais outros benefícios existem para seus clientes quando eles escolhem os compressores inverter da Danfoss?
- Eficiência energética sazonal: a unidade lida eficazmente com mudanças na temperatura
- A operação com carga parcial aumenta a eficiência
- Modulação da capacidade: adaptação a cargas de refrigeração amplamente variáveis
- Maior conforto com temperatura do ar interno estável e controle preciso da temperatura do ar
- O melhor controle de umidade torna a unidade adequada até mesmo para instalações de spa
- Menos ruído se comparado a sistemas on-off convencionais durante operação com carga parcial
- Menor impacto ambiental com o refrigerante R410A
Os benefícios mais importantes para os clientes
- Economias de custo e menor impacto ambiental
Para ilustrar as economias de custos com energia: para uma instalação na Europa, em uma área com 2.000 m² de espaço no solo e com um custo de energia de € 0,10 por kWh, a economia de custo possível pode variar de 340 a 600 euros ao ano, dependendo da localidade.