As soluções de controle de nivelamento da Danfoss fornecem controle automatizado sobre os implementos que uma máquina está puxando ou empurrando e eliminam a necessidade de ajustar o nivelamento manualmente. Os ajustes compensam mudanças inesperadas nas condições do solo sem que o operador tenha que deixar seu assento. Isso ajuda a manter o operador em segurança e com controle preciso para obter um desempenho otimizado da máquina.
As soluções de controle de nivelamento também ajudam a reduzir o movimento do implemento durante o transporte, tornando-o mais confortável para o motorista e reduzindo o desgaste do implemento.
Ao formar uma parceria com a Danfoss, você obtém soluções de controle de nivelamento que são facilmente incorporadas na produção e tornam as suas máquinas mais competitivas, aumentando a segurança, o conforto e a produtividade dos seus clientes.
Documentos
Documentos
Tipo
Nome
Idioma
Valid for
Atualizado
Download
Tipo de filtro
Produtos relacionados
Válvulas proporcionais PVG 32
A PVG 32 foi desenvolvida para flexibilidade máxima, configurável como uma avançada válvula proporcional controlada eletricamente e também como uma válvula de controle direcional com load sensing.
Microcontroladores SC PLUS+1®
Flexíveis, poderosos e compatíveis com a segurança funcional, os controladores SC integram o portfólio dos componentes em conformidade com PLUS+1®.
Interfaces com operador PLUS+1®
Nossos dispositivos baseados em CAN de Interface Homem-Máquina (HMI), como HMR (Homem-Máquina, CAN Rotary) e HMC (Homem-Máquina, Controle CAN). Eles combinam ergonomia, design moderno e robustez em uma solução compacta para cabines abertas e fechadas.
Bombas de pistão axial de circuito aberto Série 45
As bombas de pistão axial de circuito aberto da Série 45 estão disponíveis em uma ampla faixa de deslocamentos, desde 25 cc até 147 cc com pressões contínuas de até 310 bar, para atender a uma ampla variedade de aplicações.
Série MBS 1200, transmissores de pressão OEM
O transmissor de pressão OEM compacto MBS 1200 foi desenvolvido para uso em muitas aplicações industriais e hidráulicas, oferecendo uma medição de pressão confiável, até mesmo em condições ambientais agressivas.