Muitas aplicações, da construção à agricultura, exigem trabalho em locais íngremes ou em superfícies irregulares. Nessas situações, é importante evitar que o motor pare durante a potência máxima para otimização do desempenho e produtividade da máquina.
Por isso, a Danfoss oferece soluções de monitoramento automático da provisão de potência para evitar a parada da máquina.
Para os veículos dual-path, as soluções antiparada da Danfoss podem reajustar dinamicamente a quantidade de potência enviada para cada lado da máquina para controlar melhor a direção, o movimento e a velocidade do veículo.
Usando uma combinação de motores, sensores de velocidade, transferência de pressão e inteligência de software incorporada, os engenheiros dos Centros de Desenvolvimento de Aplicações Danfoss ajudam você a testar e implementar as soluções adequadas antiparada para garantir o melhor desempenho do motor. Ao fazer parceria com a Danfoss, você pode oferecer a seus clientes máquinas com essas soluções comprovadas, que as tornam mais eficientes e produtivas.
Parada e prevenção de parada do motor
A prevenção de parada de veículos dual-path requer gestão da potência do motor e requisitos de velocidade no solo para otimizar o desempenho do veículo.
Prevenção contra parada
Muitas aplicações, da construção à agricultura, exigem trabalho em locais íngremes. Nessas situações, é importante evitar que o motor pare durante a potência máxima para otimização do desempenho e produtividade da máquina.