Bomba de circuito aberto de deslocamento variável com motor de pistão (não reversível)
Bomba de circuito aberto de deslocamento variável com motor de pistão (não reversível)
Resolvendo seus desafios
A Danfoss oferece uma ampla gama de sistemas eficientes de acionamento de ventilador. Abaixo encontram-se os benefícios e considerações críticas que você precisa levar em conta ao determinar o sistema certo para suas necessidades específicas.
Benefícios
Aumento da eficiência devido ao fluxo variável e à tecnologia do motor de pistão
Velocidade do ventilador independente da rotação do motor a combustão
Falha na velocidade máxima do ventilador
Disponibilidade de sensores de velocidade do motor hidráulico
Maiores valores de pressão, potência e vida do motor
Considerações críticas
Contrapressão necessária para motores de pistão axial
Sem capacidade de velocidade ZERO
Maior capacidade do reservatório necessária para altos fluxos
A capacidade de carga mecânica dos componentes do motor deve ser calculada