Bomba de circuito fechado com motor de pistão (reversível)
Bomba de circuito fechado com motor de pistão (reversível)
Aumento de eficiência
A Danfoss oferece uma ampla gama de sistemas eficientes de acionamento de ventilador. Abaixo encontram-se os benefícios e considerações críticas que você precisa levar em conta ao determinar o sistema certo para suas necessidades específicas.
Benefícios
Aumento da eficiência devido ao uso de bomba de pistão de vazão variável
Reversibilidade já inclusa no sistema sem tubulações adicionais
Tem capacidade de velocidade zero pré-configurada
Risco insignificante de cavitação do motor
Renomada tecnologia de circuito fechado para aplicações de alta potência
Maiores valores de pressão da bomba e do motor, mais potência e maior vida útil dos componentes
Velocidade do ventilador independente da rotação do motor a combustão
Requisitos mínimos do reservatório
Disponibilidade de sensores de velocidade do motor hidráulico
Considerações críticas
Necessidade de mudança de carga
Maior custo da bomba e do motor
A capacidade de carga mecânica dos componentes do motor deve ser calculada