Tecnologias de controle de tração
A Danfoss fez dos avanços no controle de tração uma parte integrante de sua missão de cooperar com a engenharia de amanhã. Esse compromisso levou a uma compreensão avançada das tecnologias de controle de tração, que nos permite fornecer os produtos e soluções para tornar esse controle superior uma vantagem competitiva nas máquinas de sua empresa.
Em aplicações fora de estrada, os veículos encontram terrenos com graus variados de atrito. Quando o trabalho é realizado em terreno molhado, com lama ou gelo, os operadores precisam ter garantia de um controle de tração adequado para a tarefa e segurança no veículo.
Frequentemente, as rodas do veículo não ficam todas no mesmo tipo de superfície. Quando isso ocorre, as tecnologias de controle de tração adequadas ajudam a controlar a velocidade da roda, evitando a derrapagem excessiva da máquina.
Um exemplo de como a Danfoss aborda esse desafio é o uso de sistemas de acionamento hidrostático por bombas H1, com motores H1 em cada roda. Quando situações de baixa tração são detectadas pelos sensores de velocidade da roda, os microcontroladores Danfoss controlam o deslocamento de cada motor de forma independente. A força aplicada a cada roda corresponde à quantidade de força que pode ser mantida pelo contato atual da roda com o solo. O resultado é uma redução de danos ao solo e a máxima força de tração possível nas condições encontradas pela máquina. Esse tipo de solução pode ser testado e aperfeiçoado para suas necessidades específicas de tração, utilizando várias condições reais de teste disponíveis nos Centros de Desenvolvimento de Aplicações Danfoss.

Controle de tração (antiderrapante)
Quando as rodas se movem em diferentes tipos de superfícies, a tecnologia adequada de controle de tração regula a velocidade da roda e impede o veículo de derrapar — assim otimizando a segurança do operador e o desempenho da máquina

Grau de controle de tração em subida com cascalho
Em aplicações fora de estrada, as condições do terreno são muitas vezes imprevisíveis ... mas o desempenho da máquina não precisa ser.
Produtos relacionados
Em breve...
Em breve...