A Propel Application Library (PAL) da Danfoss é uma coleção de blocos de função para aplicativos de propulsão. Com o PLUS+1® Danfoss e a PAL, você pode desenvolver sistemas completos de propulsão para maquinaria móbil ou integrar qualquer bloco de função PAL facilmente ao seu sistema de propulsão — independentemente da configuração do sistema ou do hardware em uso.
Desenvolva soluções de propulsão avançadas com mais rapidez
Em vez de codificar o software a partir do zero, sua equipe de desenvolvimento pode se concentrar na configuração do sistema e aperfeiçoamento da solução para melhor atender às necessidades exclusivas de sua empresa.
Além de oferecer vantagem competitiva ao permitir um desempenho superior da máquina, a PAL também reduz significativamente o tempo de desenvolvimento — levando sua empresa ao mercado mais rapidamente.
Com a PAL, sua empresa tem capacidade de lidar com desafios como funcionalidades do núcleo hidrostático, economia de combustível, prevenção contra parada de máquinas, excesso de velocidade do motor, controle antifrenagem e muito mais. Os blocos de software comprovados e de alta qualidade vêm prontos para entrar no sistema de sua empresa, reduzindo o tempo de desenvolvimento em 50% ou mais e fornecendo suporte para todo o processo.
Ao escolher a biblioteca PAL, além de adquirir uma solução de software líder no setor você também recebe a experiência e suporte que só a Danfoss pode oferecer. Quer sua empresa queira enfrentar o desafio junto a um engenheiro da Danfoss, ou prefira a tranquilidade de ter o suporte necessário, você pode confiar na Danfoss.