O mundo está pressionando os fabricantes a fazer mais com menos - para maximizar a produtividade enquanto utiliza menos recursos naturais. A Danfoss está fazendo a sua parte ao usar a engenharia de forma mais inteligente para gerenciar a potência dos componentes hidráulicos e os motores a diesel. Case in point: Software Best Point Control (BPC).
Essa solução única funciona ajustando constantemente os parâmetros de operação dos principais componentes da unidade de tração - incluindo o motor a diesel, a transmissão hidrostática e as bombas e motores hidráulicos - para manter os pontos ideais de eficiência. Isso garante uma operação mais inteligente e com mais eficiência.
No nosso sistema BPC, quando o pedal da aceleração é pressionado, o software instantaneamente ajusta a velocidade do motor e a transmissão hidrostática para produzir o aumento de velocidade solicitado com eficiência ideal. E enquanto o veículo estiver em operação, o sistema irá continuamente gerenciar a potência do motor e da transmissão para manter a eficiência. Esse sistema de gerenciamento de potência automático também melhora a experiência do operador com menos ruído do motor, menos emissão, menos balanços e empurrões e melhor controle da velocidade durante as descidas.
Em condições de teste no Centro de Desenvolvimento Danfoss, alcançamos 40% mais de eficiência do combustível ao utilizar o sistema BPC. Na prática, os clientes relataram até 25% de melhoria de eficiência. Quer uma máquina esteja subindo ou descendo terrenos íngremes, quer esteja transportando cargas pesadas ou envolvida em operações de precisão, o BPC gerencia de forma inteligente a potência da unidade de tração a fim de reduzir o consumo de combustível, ao mesmo tempo, produzindo potência e aumentando a segurança.
Tecnologia Best Point Control
Veja o BPC em ação no Danfoss Application Development Center em Nordborg, Dinamarca.