O baixo impacto ambiental é um requisito fundamental das máquinas de gramado e relva. A eficiência do combustível deve ser alta e o ruído e a poluição do ar devem ser baixos. Para os operadores no banco do motorista por muitas horas por dia, há necessidade de boa visibilidade, controles ergonômicos e fácil manobrabilidade.
Os joysticks e visores Danfoss, as unidades de direção hidrostática de baixo ruído e os controles PLUS+1® permitem uma condução confortável. Suportados por nossas válvulas proporcionais, sensores e controladores, muitas funções da máquina são automatizadas, permitindo que os operadores se concentrem em suas tarefas de manutenção do solo.
Para manter as máquinas de gramado e relva funcionando o dia todo em qualquer condição, todos os nossos sistemas hidráulicos são robustos, seguros e fáceis de manter. Os sistemas de transmissão da Danfoss, compostos por bombas de potência média e motores, proporcionam uma tração poderosa quando operam em terreno íngreme e irregular, sempre com um design compacto e que economiza espaço.
Para empreiteiros com uma extensa frota de máquinas, a Danfoss Telematics é uma oportunidade para monitorar as necessidades de desempenho e manutenção de cada máquina. Você pode até atualizar o software de controle à distância.