Tudo sobre essas escavadeiras, sistema basculante de descarga, carregadoras e guindastes pesados é de alta capacidade, e isso significa alto consumo de combustível. Portanto, independentemente de você ser um fabricante de máquinas ou um operador, os componentes e sistemas hidráulicos de eficiência energética fazem muito sentido.
Na Danfoss, nós produzimos uma ampla gama de bombas de pistão e válvulas PVG proporcionais para atender às necessidades de alto fluxo de grandes máquinas industriais. Conectados e gerenciados por nossos controles inteligentes PLUS+1®, eles alimentam as funções de trabalho que levantam e movimentam cargas pesadas. Os joysticks ergonômicos facilitam a operação da função de trabalho. Tudo com o mínimo de ruído e vibração para o conforto do operador.
Segurança e precisão são mais importantes do que nunca ao operar máquinas deste porte. Os operadores podem contar com unidades de direção da Danfoss com amplificador de fluxo para realizar todos os comandos com rapidez e precisão. Os sistemas de transmissão Danfoss H1 fornecem a tração e a velocidade necessárias.