As necessidades variam. É por isso que você pode contar com nossos projetos modulares para fornecer a máxima flexibilidade ao resolver uma série de desafios florestais. Reunidos em sistemas perfeitamente personalizados, nossos componentes de direção, propulsão, trabalho e eletrônicos atendem à sua demanda de conforto do operador e a produtividade da máquina líderes do mercado.
A Danfoss é seu parceiro para sistemas de transmissão H1 que fornecem capacidade de manobra máxima em terrenos difíceis e para acionamentos de ventiladores eficientes que mantêm seu sistema frio durante muitas horas de operação pesada. Movimentos da máquina de alta precisão e posicionamento durante o trabalho são possíveis devido às nossas bombas e motores ajustáveis. Seja dirigindo dentro ou fora da rodovia, nossas unidades de direção garantem um controle total e seguro.
Para obter a interface homem-máquina mais responsiva do mercado, não procure mais. Nossas soluções de alta tecnologia, como pedais, joysticks, visores e sensores, foram desenvolvidas para um desempenho preciso e estão perfeitamente integradas no sistema geral da máquina, usando os componentes eletrônicos PLUS+1®. Com a Danfoss Telematics a bordo, também é possível acompanhar toda a frota florestal.