Soluções completas para acionamento de ventilador
Maximize a potência do motor disponível, diminua os custos de combustível e aumente a produtividade do operador com nossas soluções completas de acionamento de ventilador.
Otimize as soluções de acionamento de ventilador com o Motor de Deslocamento Reverso (RDM) e o novo Controle de Conversor de Ventilador (FDC) da série 45. O RDM é um avanço na inovação e engenharia tecnológica. O coração da nova tecnologia é uma válvula de deslocamento integrada, que, quando usada em uma aplicação de acionamento do ventilador, permite economia de custos e melhora a eficiência do acionamento de ventilador. O FDC da série 45 está disponível nos tamanhos de estrutura K2, F e J e é a melhor do setor para peso, embalagem e capacidade de manutenção. Pressões mínimas mais baixas no sistema, permitidas pelo controle de acionamento do ventilador, resultam em velocidades mínimas mais baixas do ventilador, o que melhora a eficiência do sistema de acionamento de ventilador e oferece benefícios para condições de exigências de baixo resfriamento.
Nossa família H1 de bombas e motores de circuito fechado oferece soluções de sistema de acionamento de ventilador para aplicações de alta potência. O deslocamento variável das bombas H1 permite desacoplar a velocidade do ventilador e do motor, permitindo o controle preciso do resfriamento, otimizando a operação do ventilador, mantendo o desempenho máximo do sistema e, ao mesmo tempo, maximizando a eficiência. Além disso, o neutro comandado é capaz de gerar velocidade zero de ventilador para aplicações avançadas e maior flexibilidade. O Controle de Acionamento de Ventilador H1 (FDC) é otimizado para operações de potência de cavalo aumentadas e sua detecção de fio aberto permite a falha no resfriamento total para operação segura do veículo. Tanto o H1 como o FDC são totalmente suportados pelos blocos de conformidade Plus+1® GUIDE, facilitando a implementação de um sistema comprovado e confiável de acionamento do ventilador.
Com base em suas necessidades exclusivas de resfriamento, nós podemos trabalhar com você para projetar diversos sistemas de acionamento de ventilador de circuito aberto e circuito fechado para uma variedade de aplicações, incluindo tratores, debulhadeiras e colheitadeiras. Todas as configurações da Danfoss também envolvem o uso de microcontroladores PLUS+1® para um controle preciso e eficiente.
Produtos relacionados

Conheça as soluções de tubos de alta qualidade para dispensação, máquinas de refrigerante refil e pistolas de bebidas. Opções confiáveis e duráveis para suas necessidades.

Conheça acoplamentos, mangueiras e conexões para gerenciamento térmico de alta qualidade com controle eficiente do resfriamento. Otimize o desempenho com componentes de precisão.

A Danfoss ICS (Soluções de Circuito Integrado) fornecerá tudo o que você precisa para projetar uma solução de controle completa para sua máquina com nossa linha completa de válvulas de cartucho. Oferecemos mais de 500 modelos em nosso portfólio - desde válvulas de retenção simples até válvulas proporcionais de alta precisão.

Conheça soluções confiáveis de petróleo e gás submarinos: Pacotes de BOP (dispositivo de segurança) mangueiras de alta pressão, IWOC e muito mais para a segurança em ambientes desafiadores.

As bombas de pistão axial Vickers da Danfoss estão disponíveis com uma variedade de capacidades para sistemas de circuito aberto ou fechado em aplicações industriais médias e pesadas. Os modelos de deslocamento fixo oferecem excelentes eficiências volumétricas e mecânicas, enquanto o deslocamento variável permite a escolha de opções de controle para atender às demandas específicas de pressão e fluxo.
Soluções relacionadas
Fale conosco
Para obter mais informações, entre em contato conosco.