Inteligência pioneira
O Digital Displacement® é uma inovação essencial que melhora radicalmente a eficiência do sistema onde quer que a energia hidráulica seja necessária.
Nossa tecnologia exclusiva utiliza um mecanismo de pistão radial. Isso habilita e desabilita os cilindros em tempo real, utilizando válvulas mecatrônicas ultrarrápidas controladas por um computador integrado.
Ao substituir uma bomba padrão por uma digital, podemos aumentar drasticamente a produtividade de maquinaria móbil.
Nosso exclusivo sistema hidráulico Digital Displacement é adequado para veículos fora de estrada a diesel, híbridos e totalmente elétricos. Esse sistema hidráulico totalmente patenteado está em desenvolvimento há mais de uma década. Ele foi projetado pela Danfoss para ser facilmente integrado em máquinas padrão. Dessa forma, possibilita-se um caminho direto para melhorar a eficiência e o controle.
Ao substituir uma bomba padrão por uma bomba habilitada digitalmente com várias saídas, nossos clientes desfrutam de maior produtividade e controle, além de melhor consumo de combustível, reduz potencialmente o tamanho de motores ou baterias. Trata-se de uma tecnologia que proporciona benefícios hoje e que será igualmente benéfica amanhã, seja qual for o caminho escolhido.
- Um controle mais suave e rápido significa mais trabalho por dia
- A maior eficiência de trabalho do motor gera maior potência máxima, com o mesmo tamanho de motor. Ou a oportunidade de reduzir o tamanho dos motores sem qualquer perda de potência ou controle
- Com os controles digitais inteligentes, os cilindros individuais só entram em ação quando necessário, reduzindo as perdas em todo o sistema
- Isso significa ciclos de trabalho mais longos ou baterias menores para máquinas elétricas da próxima geração
Agora estamos oferecendo o sistema hidráulico Digital Displacement como bombas simples e duplas — com várias saídas — que podem ser configuradas para atender às necessidades do cliente.
Danfoss Digital Displacement — maior eficiência em veículos fora de estrada, independentemente do futuro que você escolher.
Benefícios da construção Digital Displacement®
- Um controle mais suave e rápido significa mais trabalho por dia
- A maior eficiência de trabalho do motor gera maior potência máxima e com o mesmo tamanho de motor
- Com os controles digitais inteligentes, os cilindros individuais só entram em ação quando necessário, reduzindo as perdas em todo o sistema
Digital Displacement® Benefícios de mineração
- A maior eficiência de trabalho do motor gera maior potência máxima e com o mesmo tamanho de motor
- Menos emissões por eletrificação
- Ciclos de trabalho mais longos levam ao uso de uma bateria menor ou a um ciclo de trabalho completo sem a necessidade de troca da bateria
Benefícios no manuseio de materiais do Digital Displacement®
- Um controle mais suave e rápido leva à eficiência no trabalho
- A melhor eficiência de trabalho do motor dá a oportunidade de reduzir o tamanho dos motores sem qualquer perda de potência ou controle
- A controlabilidade é definida no software. Isso significa que podemos mudar a dinâmica da máquina para adequá-la ao operador.
Digital Displacement® Benefícios de eletrificação
- Reduza o consumo de energia geral
- Aumente o ciclo de trabalho com menos despesas operacionais
- Reduz o tamanho da bateria com menos despesas de capital
- Uma tecnologia aplicável a veículos a diesel, híbridos ou elétricos — uma opção à prova de futuro, independentemente do futuro que você escolher
Centro de excelência do Digital Displacement®
Cada bomba Danfoss Digital Displacement será montada nas nossas novas instalações globais de fabricação e de P&D do Digital Displacement perto de Edimburgo, na Escócia.
Aqui desenvolvemos uma fábrica inovadora e dinâmica que traz uma nova abordagem à montagem de precisão. Isso garantirá a qualidade em todas as fases.
A instalação totalmente flexível foi projetada de modo personalizado desde o início. Isso ajudou a montar uma nova geração de bombas Digital Displacement para clientes industriais e de veículos fora de estrada.
A produção já começou, com as primeiras bombas ficando prontas para clientes em agosto.
Digital Displacement® para construção
Para veículos fora de estrada, a melhoria da produtividade por dólar investido é fundamental. Isso ocorre principalmente em aplicações com ciclos de trabalho hidráulico pesados, como escavadoras e máquinas florestais.
As bombas Digital Displacement tratam dessa questão. Mesmo uma simples troca de bomba "plug and play" gerará maior controle e melhor produtividade com um curto período de retorno do investimento.
Em um teste de campo, os engenheiros da Danfoss compararam uma escavadeira convencional a diesel com uma escavadeira idêntica equipada com uma bomba Digital Displacement de troca direta.
Os resultados mostraram uma melhora de 15,3% na distância de escavação em uma hora e 13,4% menos combustível consumido por metro escavado. Isso tornou um demonstrador com capacidade digital 16,7% mais produtivo do que o atual líder de mercado.
Digital Displacement® para manuseio de materiais
Para máquinas de manuseio de materiais, as perdas reduzidas de uma bomba Digital Displacement dão a oportunidade de reduzir o tamanho dos motores sem qualquer perda de potência ou controle.
Isso significa maior eficiência e redução de emissões, com uma redução de até 40% das despesas operacionais.
A controlabilidade é definida no software. Isso significa que podemos mudar a dinâmica da máquina para adequá-la ao operador.
A beleza é que a melhoria da eficiência do Digital Displacement pode ser alcançada independentemente da fonte de energia escolhida. Seja ela a diesel, híbrida ou elétrica.
Digital Displacement® para mineração
Com a rápida eletrificação do setor de mineração, o Digital Displacement está na posição ideal para permitir essa transição.
Como nosso foco é a eficiência de trabalho do motor, nossa tecnologia pode gerar novas máquinas de mineração com baterias menores ou ciclos de trabalho mais longos.
Isso gera oportunidades para reduzir as despesas de capital ou a capacidade de operar um ciclo de trabalho completo sem a necessidade de troca de bateria.
Digital Displacement® para eletrificação
A Danfoss já deu um grande passo em direção a esse setor com a aquisição da Editron. No entanto, uma grande preocupação continua a ser a duração do ciclo de trabalho dos veículos a bateria. O equivalente a "ansiedade de alcance" em veículos fora de estrada. E, nesse quesito, o valor da eficiência do sistema é fundamental.
Para resolver isso, a Danfoss acredita que o próximo grande passo será integrar a tecnologia Digital Displacement às unidades de energia elétrica.
Se, ao utilizar totalmente as arquiteturas de todo o sistema habilitadas pelo Digital Displacement, pudermos reduzir o consumo de energia global, isso pode gerar baterias menores ou ciclos de trabalho mais longos, o que pode ser revolucionário para o setor de veículos fora de estrada.
Hoje, uma pá-carregadeira de 17 toneladas equipada com o propulsor Editron da Danfoss e uma bomba Digital Displacement pode proporcionar um ciclo de trabalho 30% maior. Se compararmos dois veículos fora de estrada elétricos, aquele utilizando o Digital Displacement pode operar por mais tempo ou pode usar uma bateria menor do que aquele que não o utiliza. Isso pode levar a uma economia de 27.000 euros em bateria e a uma redução significativa dos custos anuais de operação.
Documentos
| Tipo | Nome | Idioma | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
|---|
Fale conosco
Para obter mais informações, entre em contato com nossa equipe de deslocamento digital da Power Solutions.