Subida/descida da caçamba da válvula de controle principal
Monitore a pressão da válvula de controle principal para otimizar a potência
Para garantir a operação máxima durante a subida ou descida do braço, a pressão precisa ser monitorada na válvula de controle principal (MCV) para aumentar ou reduzir o efeito sobre a bomba hidráulica. Com o uso de um transmissor de pressão montado na MCV, o consumo de diesel pode ser reduzido, obtendo a potência máxima.
Especificações típicas
Faixa de pressão: 0 – 400 bar
Precisão: 0,5% FS
Tempo de resposta geralmente < 1 mS
Sobrepressão: 3 x FS
Pressão de ruptura: 10 – 20 x FS
Recursos e benefícios
Elevadas capacidades contra ruptura e sobrepressão devido ao design totalmente soldado