Reduza o tempo de inatividade com sensores de temperatura eficientes
Sistemas hidráulicos transformam e transmitem energia. Durante esse processo, as energias mecânica e hidráulica são perdidas e convertidas em calor. Para controlar a temperatura dentro do tanque, um sensor de temperatura MBT 3270 conectado ao controlador principal garante a manutenção da temperatura ideal, reduzindo o tempo de inatividade e o desgaste.
Especificações típicas
Faixa de temperatura -50 a 150 °C
Elemento sensível NTC ou PTC
Tempo de reação na água de 6 seg.
Recursos e benefícios
Tempo de reação rápido a mudanças na temperatura
Peças úmidas em aço inoxidável ou latão, adequadas à maioria dos meios
Ampla faixa de temperatura
Boa estabilidade para vibração e choque mecânico
Ampla faixa de conexões de processo e elétricas e comprimento de inserção
Elementos comuns sensíveis à temperatura, PT100, PT1000, NTC e PTC
Também pode ser usado em sistemas hidráulicos e de transmissão de alta pressão