Os sistemas ELS ajustam a oferta à demanda. Se a pressão hidráulica precisa ser aumentada ou diminuída, o sistema ELS garante que a pressão e o fluxo sejam ajustados à demanda real. Isso aumenta significativamente a eficiência do sistema hidráulico e, portanto, reduz as emissões e aumenta a vida útil do sistema.
Os transmissores de pressão fornecem entrada para o sistema ELS ao detectar a pressão da porta de trabalho e enviar as informações para um controlador eletrônico conectado à bomba.
Especificações típicas
Faixa de pressão: 40 – 500 bar
Faixa de temperatura: -40 – 125 °C
Precisão: 0,5% FS
Tempo de resposta típico < 1 mS
Sobrepressão: 3 x FS
Pressão de ruptura: 10 – 20 x FS
Recursos e benefícios
Elevadas capacidades contra ruptura e sobrepressão devido ao design totalmente soldado
Resistência contra cavitação e golpe de aríete
Estabilidade para boa vibração e choque mecânico
Imunidade EMC excelente
Desvio do zero devido à excelente estabilidade de longo prazo