Aumento da eficiência com inatividade automática
Em uma situação onde a pressão da bomba não é necessária devido a operação baixa ou ausência de operação, é importante reduzir a velocidade do motor até que a pressão seja necessária de novo. Reduzir a velocidade do motor em situações de inatividade aumenta a eficiência do sistema hidráulico e, portanto, reduz o consumo de combustível e níveis de ruído do motor.
Embora muitas aplicações de inatividade automática utilizem normalmente um pressostato mecânico, a Danfoss recomenda usar um pressostato eletrônico.