Com capacidade de giro de 360°, os propulsores podem levar um navio para qualquer direção. A manobrabilidade se torna mais poderosa quando há vários propulsores instalados.
Com nossos avançados componentes e controles eletro-hidráulicos, é possível aumentar o desempenho do propulsor com variação da velocidade de propulsão e do controle de lâmina. As válvulas PVG proporcionais e H1 hidrostáticas fornecem potência do propulsor em um sistema integrado, que pode ser conectado a outros sistemas de controle a bordo usando uma rede CAN. Essa é uma grande vantagem, principalmente quando os componentes hidráulicos estão localizados em diferentes partes do navio.