Otimize a confiabilidade e a precisão com alto torque
Como as condições do poço mudam com o tempo, é ideal que a produtividade adapte a capacidade de bombeamento para atender às necessidades de mudança. Usando conversores de frequência, alternativamente conhecidos como conversor de velocidade variável (VSDs), você não precisa mais redimensionar as bombas para atender às condições variáveis do poço. Aplicar o controle da bomba usando VSDs também permite reduzir os custos operacionais, aumentar a eficiência, aumentar a confiabilidade e prolongar a vida útil do equipamento. Sua extrema confiabilidade, baixos requisitos de manutenção e capacidade de controle remoto os tornam altamente adequados para locais offshore.
A energia limpa também é vital para a integridade das operações. Os conversores de frequência de baixa tensão e média tensão da Danfoss oferecem recursos exclusivos para uma conversão de energia ininterrupta suave. Estes LVDs e MVDs fornecem capacidade de mitigação de harmônicas integrada e a tecnologia VACON® DCGuard® garante proteção de equipamentos de classe mundial para integridade robusta de operações.

Melhorando o desempenho do drive principal
Os conversores de frequência aumentam a precisão e o desempenho ao aplicar alto torque à coluna de perfuração para facilitar o processo de perfuração. Hoje em dia, essa tarefa é normalmente executada por um drive superior. De acordo com a exigência de controle preciso com torque alto, o drive superior é uma das aplicações offshore mais exigentes, com um ou dois motores controlados por drive em paralelo no mesmo eixo. Antigamente uma mesa rotativa era mais comum, no entanto, o controle dos drives melhora o desempenho de qualquer método. O drive faz isso garantindo torque e controle da velocidade altamente precisos.
Controle do guincho de perfuração
Como a principal máquina de içamento em uma plataforma de perfuração, a principal função do guincho de perfuração é içar e abaixar o bloco, drive superior ou coluna de perfuração. Como o controle preciso em alta velocidade é essencial para a operação efetiva das perfurações, esta é outra das aplicações mais exigentes offshore. Com 2-4 motores operando em paralelo no mesmo eixo, a aplicação do controle do drive permite o load sharing entre os motores, além de permitir o controle exato da tensão da linha e velocidade de içamento ou descida. Além de controlar o torque e a velocidade muito de perto, os drives da Danfoss também oferecem proteção robusta de engrenagens e freios por meio do freio mecânico.
Proteção da bomba de lama
Os conversores de frequência protegem e prolongam a vida útil da bomba de pistão, assim como otimizam a eficiência energética. Os dois motores em paralelo circulam o fluido de perfuração sob alta pressão (até 7500psi) pela coluna de perfuração e de volta à sonda. Quando esses motores são regulados por conversores de frequência, o desempenho das bombas de lama é aprimorado ao mesmo tempo em que reduz os custos operacionais e o consumo de energia.
Uma das maneiras pelas quais os drives alcançam a melhoria de desempenho é garantindo o load sharing ideal entre vários motores que acionam a mesma bomba.
Manipulação robusta de tubos
Ao mover o tubo de perfuração da armazenagem para o chão de perfuração, use o controle do conversor de frequência para otimizar a confiabilidade e o desempenho preciso das máquinas de manuseio de tubos.
Confiabilidade da plataforma auto-elevatória
Com vários motores operando em paralelo no mesmo eixo para mover as pernas até o fundo do mar e elevar o equipamento completo para fora da água, a plataforma auto-elevatória é uma das aplicações offshore mais críticas e requer total confiabilidade em todas as condições climáticas e em alto mar. Ao usar drives para controlar a operação desses motores, você obtém estabilidade ideal e, portanto, segurança.
As soluções da Danfoss Drives para a indústria offshore têm o maior número de aprovações de tipo marítimo de nove autoridades: DNV-GL, ABS, Bureau Veritas, Korean Register, CCS, RINA, Lloyds Register, RMRS e Class NK. Também oferecemos drives com a certificação SIRA EX, necessária para drives superiores e guinchos de perfuração.
Isso proporciona a melhor escolha possível ao selecionar drives para suas aplicações de perfuração offshore.
Produtos
Estudos de caso
Em breve...
Em breve...
Fale conosco
Para informações detalhadas, entre em contato conosco