Mantenha alta qualidade através do controle de temperatura
A indústria pesqueira requer sistemas de refrigeração rápidos e eficientes para garantir que os produtos pescados permaneçam frescos, saudáveis e apetitosos em todo o caminho até chegarem ao consumidor final. Porém, os ambientes marítimos são agressivos para a maioria dos materiais – portanto, o aço inoxidável é o material escolhido para a maior parte da produção da indústria da pesca, seja em alto mar ou nas costas.
O diagrama mostra algumas das fases críticas de produção, nas quais as soluções da Danfoss ajudam as empresas da pesca a manterem uma alta qualidade através do controle preciso de temperatura.
Na Danfoss, temos a experiência e o conhecimento para agir como um parceiro competente e confiável à indústria global de manuseio de produtos de pesca - e temos todas as soluções em refrigeração para fornecer aos nossos clientes um controle de temperatura preciso e um fluxo de produção consistente.
Quando a limpeza é fator determinante e existe um sério risco de corrosão devido à aspereza do ambiente nas pescas, o aço inoxidável é a escolha ideal para sistemas de refrigeração. A Danfoss traz a competência necessária do desenvolvimento e produção de válvulas em aço inoxidável para refrigeração industrial há vários anos, combinada com os conhecimentos especializados e amplos de aplicação.
Com a introdução dos componentes da linha SVL SS Flexline™ em aço inoxidável, você encontrará uma ampla faixa de válvulas em aço inoxidável para refrigeração industrial. Com as aprovações de alta pressão para os produtos, a gama de válvulas de aço inoxidável agora cobre todos os sistemas de refrigeração modernos, incluindo CO2.
Todos os produtos vêm com uma ampla faixa de aprovações.
Recursos e benefícios
Controle de temperatura preciso
Produtos em aço inoxidável para alta higiene e baixo risco de corrosão
Soluções confiáveis, baixos custos de funcionamento e de manutenção
Do mar até o armazenamento a frio
Navegue pela animação abaixo para saber mais sobre cada área de processo.