Otimização de segurança e desempenho de guindastes industriais
A elevação e movimentação de cargas e mercadorias na produção ou no transporte é uma função comum em todas as indústrias pesadas, e é executada por guindastes. Garantir a eficiência e segurança no trabalho têm sido um desafio constante que fazem as indústrias buscarem novas tecnologias.
Alguns dos guindastes industriais mais comuns são pontes rolantes e pórticos rolantes. Nesses, a carga é suspensa por cabos de um dispositivo de fixação e pode sofrer com o efeito pêndulo. Estas cargas oscilantes são um risco à segurança e causam tensão adicional na estrutura do guindaste. A solução é controlar o movimento usando um conversor de frequência para o acionamento do motor elétrico.

Controle de frenagem, armazenagem de energia e muito mais
Os conversores de frequência da Danfoss oferecem recursos dedicados para pontes rolantes que aprimoram o desempenho de várias maneiras:
Função Anti-Balanço
A função anti-balanço age para garantir que a carga permaneça estável e não oscile. Essa função melhora a segurança, reduz o tempo de ciclo para melhorar a produtividade e não requer habilidades especiais do operador. Evita o efeito pêndulo da carga suspensa proporcionando maior segurança à operação do equipamento. Com esta proteção incorporada a automação da ponte, pode-se evitar acidentes de trabalho causados por choques entre a carga e estruturas que estão no ambiente ou até mesmo contra colaboradores da empresa.
Proteção conta Cabo Frouxo
Protege a operação contra o desalinhamento entre o cabo de aço e a ranhura do tambor, evitando intervenção desnecessária da equipe de manutenção, gerando um menor tempo de parada do guindaste.
Sistema Anti-queda
Protege a carga contra uma eventual falha no sistema de freio mecânico. Caso o freio venha a falhar a carga não cai. O sistema evitará a queda da carga proporcionando maior segurança para a operação, inclusive protegendo contra acidentes de trabalho.
Sistema inteligente contra falha de encoder
Sistema preparado para o caso de haver alguma falha no dispositivo de feedback (encoder) a ponte rolante não para, aumentando a disponibilidade do equipamento e proporcionando a programação da manutenção.
Balança Eletrônica
Possui um sistema que estima a carga no guindaste.
Sensores Inteligentes
Limites de redução de velocidade que detectam o sentido do movimento, reduzindo a velocidade apenas quando necessário. Este recurso aumenta a velocidade do equipamento, proporcionando uma maior produtividade
Controle Avançado de Posição
Sistema que controla o motor em velocidade zero com torque máximo, acionando o freio estacionário somente após a completa parada. Este sistema reduz o número de acionamentos do freio mecânico aumentando a vida útil do freio e componentes eletromecânicos. Este recurso proporciona uma redução na manutenção e incrementa a disponibilidade do guindaste.
Parametrização automática
Os inversores possuem função de autotunning para cada tipo de movimento, o que facilita a parametrização e reduz o tempo de comissionamento.
Malha aberta
Para operação em malha aberta, os drives da Danfoss ajudam a garantir excelente desempenho da ponte sem o uso de encoders. O comissionamento é simples e fácil, pois possui recursos dedicados para a aplicação, seja para elevação ou movimentos horizontais.
Malha fechada
Os guindastes têm uma melhor dinâmica na operação em malha fechada. A Danfoss oferece interfaces de encoders flexíveis, permitindo uma escolha mais ampla de componentes.
Controle do freio mecânico avançado
Os drives da Danfoss evitam choques de carga no início e no fim do içamento. Para o movimento vertical, a Danfoss fornece rampas de torque suaves para garantir que a carga seja mantida, parada, levantada e abaixada em um modo perfeitamente seguro a todos os momentos.
Mestre-escravo
Para operação em malha fechada, o drive mestre está sob controle da velocidade e transmite uma referência de torque para os drives escravos por meio de saída analógica ou fieldbus. O drive escravo funciona no modo de controle de torque e o drive mestre funciona no modo de controle de velocidade.
Eficiência energética
A potência gerada durante a frenagem de um guindaste é tradicionalmente perdida como calor. No entanto, ao capturar essa potência usando um drive regenerativo, ela pode ser usada para melhorar a eficiência energética. Os conversores de frequência da Danfoss estão disponíveis na versão Active Front End (AFE) que possibilitam o reaproveitamento desta energia.
Hibridização
Usar uma combinação de energia elétrica armazenada em baterias e a diesel cria oportunidades para otimizar o consumo e evitar o uso de energia elétrica nos horários de pico, além de manter a operação no caso de corte de energia.
Características e benefícios
-
Fácil e rápido comissionamento e start up graças aos recursos dedicados para pontes rolantes
-
Guincho em tandem sincronizando a velocidade do eixo entre os dois guinchos
-
Escolha entre controle de malha aberta ou malha fechada
-
Segurança com controle avançado do freio mecânico através do autotunning dos tempos de abertura do freio
-
Parada controlada no caso de falha do freio
-
O software de segurança para ponte rolante integrado garante conformidade legal com as funções de PARADA segura funcional: Safe Torque Off, SS1, SS2, SQS e mais
-
Controle anti-balanço para garantir movimentos horizontais altamente estáveis
Tipos de guindastes atendidos pela Danfoss Drives
- Ponte rolante
- Guindaste de processo
- Pórtico rolante montado sobre trilhos
- Pórtico rolante montado sobre pneus de borracha
- Guindaste do tipo Golias
- Guindaste
- Guindaste de contêiner STS
- Guindaste marítimo
- Guindaste móvel
- Guindaste portuário móvel
- Guindaste de torre
- Grua para construção
Fazendo negócios
A Danfoss Drives oferece consultoria pessoal e design de aplicações de nossos especialistas em drives para dar suporte a OEMs, integradores de sistemas e usuários finais. Também fornecemos soluções personalizadas para hardware e software que permitem integração contínua e uma variedade de recursos que otimizam o sistema como um todo.
A Danfoss Drives é líder no fornecimento de conversores de frequência para a indústria de movimentação de cargas. Mais de 100.000 drives da Danfoss oferecem controle da velocidade e eficiência otimizados desde as menores gruas de corrente até as maiores embarcações de guindastes móveis com capacidade de içamento de até 10.000 toneladas.
Soluções para novos desenvolvimentos e modernizações
Ao projetar novos guindastes, a Danfoss Drives é capaz de aproveitar anos de experiência relacionados a aplicações e tecnologia de conversores de frequência para apoiar o desenvolvimento.
A cooperação na análise da operação de drives usando guindastes de teste e a otimização dos controles, desempenho e sistema como um todo são áreas importantes de nossa expertise. E nossa ampla oferta de serviços abrange requisitos de manutenção programada e otimização de pacotes de modernização.
As equipes de manutenção e suporte de engenharia da Danfoss Drives são capazes de auxiliar integradores de sistemas e fabricantes de guindastes em todos os estágios de projetos, desde a construção de gabinetes até a colocação em funcionamento. Cobrindo a vida útil completa do guindaste, nossos principais serviços incluem suporte técnico, inicialização e manutenção, peças de reposição, upgrades e treinamento.
Obtenha mais informações

Eficiente controle de frenagem para guindastes de fundição da Elgi
Software de aplicação dedicado para frenagem mecânica permite excelente precisão de velocidade de elevação e controle de frenagem em Elgi Mukand.
Leia o estudo de caso
Produtos
Estudos de caso
Em breve...
Em breve...
Fale conosco
Para informações detalhadas, entre em contato conosco