Projetados para refrigeração do fluxo de ar de 25 a 2.000 litros por segundo
Os secadores de ar são unidades independentes para o fluxo de ar refrigerado de 25 a 2000 litros/segundo projetadas para a aplicação, por exemplo, na indústria química, têxtil e de plásticos. Os secadores de ar são altamente eficientes no uso, removendo a umidade e contaminantes do ar comprimido através da refrigeração do ar e condensação da umidade. Em seguida, as gotículas de água são separadas do fluxo de ar e descarregadas do secador.
A Danfoss oferece uma gama completa de produtos, incluindo compressores, controles, controladores eletrônicos, sensores e trocadores de calor para construir secadores de ar refrigerados.