Em parceria com um importante fabricante de alimentos e bebidas, redesenhamos um resfriador de garrafas substituindo os principais componentes para melhorar o desempenho e, ao mesmo tempo, reduzir o uso de energia e a pegada de carbono.
Ler o case completo (em inglês)

Embora a necessidade de resultados de refrigeração comprovadamente sustentáveis seja clara, a forma de alcançá-los pode não ser. Descrevemos três etapas simples para otimizar a eficiência energética do seu expositor com porta de vidro, refrigerador comercial ou freezer.
Saiba mais

Produtos em destaque
Num passo em direção à sustentabilidade, a Danfoss reduziu significativamente as emissões de carbono em 74% - em comparação com 2019 - na produção de válvulas de expansão termostática.
Leia o case completo


Maximize a eficiência energética com a Optyma™
Reduza o consumo de energia com as unidades condensadoras Optyma™ - concebidas para uma eficiência e desempenho superiores na refrigeração comercial.
Faça o download do catálogo