Melhor qualidade de produção com máquinas de gelo industriais.
Todos os dias, ao redor do mundo, pessoas usam gelo para uma diversidade de aplicações de refrigeração comercial, que vão desde manter bebidas geladas até aplicações muito mais cruciais, como garantir um fornecimento seguro de alimentos. As Máquinas de Gelo Industriais produzem gelo de forma contínua para refrigerar alimentos em operações de preservação e processamento de alimentos; geralmente em larga escala e na forma de flocos com uma produção que varia de, aproximadamente, 1.100 kg (2.500 lb) até 27.000 kg (60.000 lb) a cada 24 horas.
Parâmetros importantes para uma solução de criação de gelo industrial ideal são a confiabilidade e eficiência energética elevadas, baixo nível de ruído, controle integrado e recursos de diagnóstico, bem como a possibilidade de utilização de refrigerantes naturais.
A Danfoss oferece uma ampla faixa de compressores e controles eletrônicos e mecânicos que atendem às exigências desafiadoras do processo de criação de gelo - para melhor qualidade de produção em fabricantes de gelo industrial.
Recursos e benefícios
Controle de temperatura superior
Produtos em aço inoxidável para ambientes agressivos e para a indústria de alimentos e bebidas
Soluções confiáveis que permitem baixos custos de funcionamento e de manutenção
Produtos adequados para uso com todos os refrigerantes comuns, incluindo refrigerantes naturais