Gabinete industrial projetado para receber e armazenar produtos frescos, congelados ou pré-refrigerados. Tipicamente uma unidade autônoma em aço inoxidável usada em cozinhas profissionais, padarias e laboratórios.
Ampla variedade de equipamentos incluindo geladeiras industriais tradicionais, bancadas de preparação de alimentos, bancadas de trabalho, sub-bancadas, resfriadores de leite e para balcões de bares.
Recursos e benefícios
Controle de temperatura superior
Soluções compactas e leves
Produtos em aço inoxidável para ambientes agressivos e para a indústria de alimentos e bebidas
Soluções confiáveis, baixos custos de operação e manutenção
Produtos adequados para uso com todos os refrigerantes comuns, incluindo refrigerantes naturais
Longa vida útil
Destaques
Válvulas de expansão TU para eficiência energética melhorada em comparação ao tubo capilar
Válvula solenoide EVUL para descongelamento por gás quente eficiente
Controladores eletrônicos ERC/ETC para otimizar o desempenho do sistema, resultando em economias de energia
Filtro secador DML de 1,5" para remoção de umidade e partículas e proteger sistemas contra congelamento e impurezas abrasivas
Interruptor de pressão ACB para corte de pressão alta/baixa confiável e proteção do compressor
Bobina do condensador de serpentina MCHE para minimizar a carga de refrigerante e aumentar a eficiência