Todos os dias, ao redor do mundo, pessoas usam gelo para uma diversidade de aplicações, que vão desde manter bebidas geladas até aplicações muito mais críticas, como garantir um fornecimento seguro de alimentos.
Componentes para máquinas de gelo comerciais são tipicamente utilizados em máquinas de gelo para aplicação em serviços de alimentação, unidades de saúde e lojas de conveniência.
O gelo pode ser produzido em diversos formatos: quadrado, meia-lua, cubos, flocos finos. As máquinas vêm em uma grande variedade de tamanhos e normalmente produzem gelo que vão desde o mínimo de 27 kg (60 lb) a cada 24 horas até o máximo de 1.100 kg (2.500 lb) a cada 24 horas.
Não importa o formato do gelo ou o tamanho da máquina, você precisa de uma máquina de gelo confiável e de alto desempenho, bem como um baixo nível de ruído, alta eficiência energética e que possua a opção de usar refrigerantes ecológicos para reduzir a sua pegada de carbono.
A Danfoss oferece uma ampla faixa de componentes para máquinas de gelo - como controles eletrônicos e mecânicos compactos, além de compressores necessários para atender às demandas do processo comercial de produção de gelo.
Recursos e benefícios
Controle de temperatura superior
Soluções compactas e leves
Produtos em aço inoxidável para ambientes agressivos e para a indústria de alimentos e bebidas
Soluções confiáveis, baixos custos de operação e manutenção
Produtos adequados para uso com todos os refrigerantes comuns, incluindo refrigerantes naturais