Otimização da bomba reduz custos operacionais
As bombas executam uma infinidade de tarefas em todas as operações de mineração. Ao investir em otimização de desempenho com conversores de frequência, você pode obter bombeamento mais eficiente, melhor proteção de equipamentos e custos operacionais mais baixos em muitas áreas diferentes.

Otimizar o desaguamento do suporte e guia da bomba
Muitos locais de minas preferem usar um suporte e guia de bomba movido a eletricidade em vez do tradicional suporte e guia de bomba movido a diesel, por razões ambientais e de redução de custos. Isso é possível quando há alimentação de energia próximo ao local de desaguamento do suporte e guia da bomba.
Em vez de um motor a diesel, um suporte e guia de bomba movido a eletricidade normalmente usa um motor CA e um drive para definir a taxa de fluxo da bomba de desaguamento. Normalmente, o custo inicial de um suporte e guia com acionamento elétrico é maior do que a alternativa movida a diesel, mas os custos operacionais são significativamente menores. O investimento inicial mais alto é recuperado muito rapidamente, geralmente em meses. Como não há necessidade de trocar o óleo de um motor diesel a cada poucas centenas de horas de funcionamento, ou pagar por caminhões de reabastecimento e mão de obra, isso resulta em economias ainda maiores nos custos de manutenção e operação.
Para desaguamento de minas a céu aberto com bombas submersas, os conversores de frequência da Danfoss executam essas tarefas importantes e oferecem essas vantagens para otimizar o desempenho do suporte e guia da bomba de desaguamento:
- Menor diâmetro da bomba possível, comparado com a operação direta on-line (DOL)
- Controle do nível de água das bombas de derating, permitindo a eliminação de válvulas
- Transferência de dados para a estação principal, via rádio ou via satélite
- Mudança de software via satélite
- Proteção contra funcionamento a seco para a bomba
- O custo de troca de bombas foi eliminado, já que a faixa de controle é maior com os drives em comparação com as válvulas
- Operação independente com controle de nível de PID e sleep mode quando o nível de água desejado for atingido. Quando o nível sobe novamente, a bomba reinicia sem a necessidade de um sinal externo
Os conversores de frequência da Danfoss também oferecem a vantagem da compatibilidade com todas as tecnologias típicas de motores, como motores de indução (IM), motores de relutância síncrona (SynRM) e motores de ímã permanente (PM). Essa flexibilidade permite otimizar o sistema com as marcas e tecnologias de motores que você prefere.
Resolvendo desafios do suporte e guia da bomba de desaguamento
Desafios comuns para drives em suportes e guias de bombas elétricas incluem
- o espaço limitado disponível. O tamanho do drive frequentemente afeta o tamanho e, portanto, o custo do suporte e guia da bomba, e os custos de perfuração e criação do poço
- o ambiente inóspito, empoeirado e frequentemente quente onde o suporte e guia da bomba está instalado
Os Drives da Danfoss lidam com esses desafios com facilidade e são usados extensivamente em suportes e guias de bomba de desaguamento em muitos locais de mineração. Seus gabinetes metálicos compactos geralmente permitem que o fabricante do suporte e guia da bomba minimize o tamanho e o custo do mesmo. Seu design robusto e de alta temperatura ambiente garante uma vida útil confiável e longa de operação, mesmo quando instalado em um suporte e guia de uma bomba de desaguamento a céu aberto, em uma mina quente e úmida, com caminhões de mineração levantando poeira à medida que passam a cada poucos minutos.
Como os gabinetes IP66 estão disponíveis para uma ampla faixa de potência, é fácil instalar esses drives no suporte e guia da bomba, com uma blindagem contra intempéries simples para proporcionar sombreamento. Essa solução é robusta, confiável e requer apenas um nível mínimo de manutenção.

Economia de energia de 80 kW graças à redução da carga de calor da subestação na mina de Kolomela, na África do Sul
Os drives VLT® estão instalados em um sistema de desaguamento da mina que distribui água para as operações da usina, bem como para a alimentação local de água da cidade.
Leia o estudo de caso
Obtenha mais informações
Leia o folheto Mineração e Minerais
Leia mais sobre Energia e recursos naturais
Produtos

Um conversor para aplicações internas e externas que suporta altos níveis de pressão e vibração, água, calor e sujeira.

Funcionalidade dedicada que melhora o controle de fluxo e poupa energia em bombas industriais e aplicações de ventiladores.

O VLT® O AutomationDrive FC 301 / FC 302 foi projetado para controle de velocidade variável de todos os motores assíncronos e motores de ímã permanente. Ele vem em uma versão padrão (FC 301) e uma versão avançada de dinâmica alta (FC 302) com funcionalidades adicionais.
Estudos de caso

SUÉCIA Na capital sueca, a Stockholm Exergi atua em cinco distritos, fornecendo calor para mais de 800.000 pessoas e 400 hospitais por meio de uma rede de aquecimento urbano com 3.000 quilômetros de extensão.

POLÔNIA: Na empresa de aquecimento distrital PEC Gliwice, os conversores de frequência reduzem o consumo de energia dos motores elétricos em até 40%. As auditorias DrivePro® Site Assessment ajudam a garantir a eficiência ideal.

MÉXICO: Diante do desafio de bombear água estagnada de profundidades de mais de 400 metros, a mina Cerro Los Gatos optou pelo controle de bomba de velocidade variável de média tensão, usando o inversor VACON® 1000 da Danfoss. Os drives foram entregues e instalados em um tempo recorde de 14 semanas a partir do teste de aceitação de fábrica.
Fale conosco
Para informações detalhadas, entre contato conosco