Produtos dedicados para aplicações de turbinas eólicas
Hoje, o aumento da demanda energética e a necessidade de um ambiente mais limpo resultaram em grandes investimentos em energia renovável ao redor do mundo, como é o caso das turbinas eólicas. Conforme a demanda por energia sustentável aumenta, há uma crescente necessidade por turbinas eólicas altamente eficientes, robustas e confiáveis. A confiabilidade comprovada dos nossos produtos ajuda a garantir o tempo de atividade ideal das turbinas durante todo o seu ciclo útil.
A Danfoss Automação Industrial fornece sensores, transmissores e pressostatos para quase todas as aplicações nas naceles de turbinas eólicas, tais como:
Sistema de refrigeração - Garante condição de operação ideal
Caixa de engrenagem - garante a velocidade correta do gerador, de acordo com a velocidade do vento atual
Sistemas hidráulicos – controla a inclinação, a guinada e o freio da turbina eólica
Conversão da energia eólica
A tendência geral de turbinas eólicas maiores em locais remotos, com frequência offshore, estabelece novas demandas de equipamentos de turbina e define novas normas de manutenção durante o ciclo de vida útil da turbina. Além disso, os ambientes extremamente agressivos de parques eólicos offshore levam ao risco aumentado de picos de pulsação de pressão e vibrações ocorrendo em turbinas cada vez maiores. Isso exige o máximo em desempenho de todos os componentes da turbina.
Para garantir um longo ciclo de vida útil e livre de manutenção, é imperativo escolher componentes de nacele projetados especialmente para uso em aplicações hidráulicas de serviço pesado e protegidos por carcaça de aço inoxidável resistente a ácidos (AISI 316) para evitar corrosão em ambientes marítimos. Quando se trata de produtos confiáveis para aplicações em turbinas eólicas, a Danfoss Automação Industrial lhe dará cobertura.
Catálogo para turbinas eólicas
Saiba mais sobre as nossas ofertas de produtos para o segmento eólico.