O design da rede ideal é crucial para uma rede de energia distrital economicamente viável. Portanto, utilizamos o modelo termo-hidráulico de rede para evitar superdesenvolvimento e para verificar a capacidade e o impacto na rede inteira. Isso significa que, ao instalar o equipamento de controle adequado, é possível beneficiar-se do balanceamento da rede, reduzindo os investimentos iniciais. Os componentes de controle e o modelo hidráulico também permitirão a otimização da ∆T, o que garantirá a eficiência do sistema e a redução do custo de geração de energia primária, uma vez que a temperatura de fornecimento será otimizada, e a temperatura e o fluxo podem ser balanceados em tempo real.