O método mais confortável e econômico para aquecer edifícios residenciais
Para obter esse nível de conforto e economias de energia, o sistema de aquecimento do piso deve ser projetado e construído corretamente, além de conter os componentes com qualidades adequadas.
A Danfoss oferece tudo que você precisa para estabelecer um sistema de aquecimento de piso sustentável. Para cada aplicação, para aquecimento e também refrigeração, para novas construções ou reformas e para casas e apartamentos.
Como podemos ajudá-lo
Pisos quentes e confortáveis O aquecimento de piso proporciona aquecimento confortável, uma vez que seus pés são mantidos confortavelmente quentes enquanto sua cabeça é mantida ligeiramente mais fresca. A maioria das pessoas acha essa diferença de temperatura entre pés e cabeça mais confortável.
Conforto e economias de energia O aquecimento distribuído de maneira uniforme e confortável torna possível diminuir a temperatura do cômodo e ainda manter os pés aquecidos. Para cada grau da temperatura do cômodo que pode ser diminuído, economiza-se 5% de energia. Além disso, o aquecimento do piso não exige temperaturas de fornecimento tão altas quanto as de radiadores, uma vez que o aquecimento de piso tem uma superfície maior a partir da qual o calor é emitido. Fontes de calor como caldeiras a gás funcionam com maior eficiência a baixas temperaturas, tais como as utilizadas para o aquecimento de piso.
Sem radiadores, fácil limpeza Radiadores acumulam poeira – e limpar ao redor deles é difícil. O aquecimento de piso é oculto sob o piso e torna a limpeza muito fácil.
Menos pó no ar Devido à grande área de aquecimento do piso, levanta-se menos poeira. Radiadores quentes movem bastante ar aquecido para cima das placas – e a poeira viaja com ele.
Secagem de pisos molhados A maioria das pessoas estão familiarizadas com o problema da água no piso do banheiro. Com o aquecimento do piso, a água evapora rapidamente e o piso fica seco e seguro novamente.
Produtos relacionados
Ferramentas e aplicativos
Você pode dimensionar facilmente o seu sistema de aquecimento do piso com o nosso planejador rápido.