As soluções da Danfoss abrangem aquecimento de piso para todos os tipos de piso
As soluções de aquecimento de piso da Danfoss podem ser instalados sob todos os tipos de revestimento de piso: placas de cerâmica, pedra natural, blocos (por exemplo, mármore, terrazzo ou madeira), tacos de madeira, laminados ou assoalhos, qualquer tipo de carpetes de parede a parede, linóleo e qualquer outra cobertura de piso.
Encontre a solução de aquecimento de piso da Danfoss adequada para cada cômodo da sua casa: em um banheiro ou cozinha, mas também em uma sala de estar, uma sala de jogos, um solário, um corredor ou em quartos de dormir. Graças aos eficientes termostatos da Danfoss, você pode obter uma temperatura agradável para o cômodo, bem como um ótimo piso aquecido, independente do tipo de piso.
Tipo de piso: placas de cerâmica, pedra natural ou pisos de terrazzo
Pisos de placas de cerâmica e mármore, granito e terrazzo são inteligentes, de fácil manutenção e praticamente indestrutíveis. Há muitas vantagens em escolher um piso de pedra. No entanto, pisos de pedra não aquecidos são bastante desconfortáveis.
Por outro lado, pisos frios de pedra podem ser combinados com aquecimento de piso elétrico da Danfoss. Nossos cabos ou mantas de aquecimento podem ser colocadas diretamente sob o piso de pedra para ajudar a garantir pés aquecidos e uma temperatura confortável no cômodo.
O aquecimento de piso da Danfoss é adequado para pisos de pedra, já que eles perdem calor rapidamente; no entanto, esses pisos também se aquecem rapidamente, quando cabos ou mantas de aquecimento são colocados diretamente sob o piso. Por esse motivo, um piso de pedra é o parceiro ideal para os termostatos avançados da Danfoss que controlam o calor com precisão e eficiência. Isso garante conforto e economia excelentes. A temperatura de conforto do piso depende do revestimento do piso. Para cerâmica, pedra e terrazzo, é de 26 – 29 °C.

Tipo de piso: tacos de madeira e laminados
Madeira é um material natural, que contrai ou expande dependendo da temperatura. Isso cria demanda para um sistema de aquecimento de piso que distribua o calor de maneira suave e controlada.
Os termostatos eletrônicos ECtemp™ da Danfoss com sensores de piso são a escolha perfeita para pisos de madeira. Isso garante que a temperatura na construção do piso esteja sempre de acordo com o nível de tolerância recomendado pelo fabricante dos pisos de madeira.
Em todas as circunstâncias, é importante que o piso tenha um bom isolamento por baixo, para garantir o melhor conforto de aquecimento e o resultado mais econômico.

Tipo de piso: carpete de parede a parede
Carpetes de parede a parede (ou carpetes fixos) são quentes por natureza. No entanto, um piso carpetado ainda pode ser vantajosamente aquecido utilizando-se o aquecimento de piso da Danfoss. Os cabos ou mantas de aquecimento devem ser cobertos com uma camada de concreto em placas ou contrapiso autonivelante com espessura mínima 6 mm. Isso proporciona uma boa distribuição uniforme do calor sobre a superfície do piso.
Carpetes têm um efeito levemente isolante sobre o aquecimento do piso. Isso significa que um sistema de aquecimento de piso instalado sob um carpete de lã espesso poderá demorar um pouco mais para reagir a alterações na temperatura do cômodo.


Mantas de aquecimento ECmat™ da Danfoss
A manta de aquecimento pode ser aplicada diretamente na superfície de qualquer piso antigo e é instalada dentro da espessura da argamassa do revestimento e, portanto, não aumenta a altura do nível do piso de maneira significativa.
Ir para a página do produto
Como podemos ajudá-lo
-
Para qualquer cômodo da sua casa
-
Para qualquer tipo de piso
-
Previne escorregões em pisos molhados de banheiros ou cozinhas
-
O aquecimento elétrico é uma boa escolha para casas com baixo consumo de energia
-
Uma fonte de calor invisível

App Inteligente ECtemp™ da Danfoss - controle sem fio de aquecimento elétrico
O aplicativo transforma o seu dispositivo móvel em um controle remoto intuitivo do aquecimento do piso. Disponível para Android e iOS
Produtos relacionados
Em breve...
Em breve...