Bombas de calor
As bombas de calor da Danfoss podem aquecer e refrigerar a sua casa. Elas fornecem aquecimento primário e água quente. Nossa tecnologia garante o conforto interno ideal, não importa se a temperatura externa for de -20 ou +35 graus Celsius. As bombas de calor da Danfoss podem ser integradas a diversas fontes de calor complementares, tais como sistemas solares, a gás e óleo.

Componentes para queimadores
Para milhões de pessoas em todo o mundo, a queima de óleo exerce um papel importante em suas vidas diárias, seus trabalhos e suas indústrias.
Cada estágio do processo de queima do óleo é gerenciado por um componente importante, garantindo o desempenho ideal com mínima influência no meio ambiente.
Para obter o melhor valor do processo, os fabricantes de queimadores de óleo, durante mais de 50 anos, confiaram em componentes de queimadores da Danfoss, tais como bombas, válvulas, pré-aquecedores, bicos, controles e ignitores.
Instalam-se os queimadores de óleo geralmente em casas ou prédios residenciais, onde geram calor para radiadores e sistemas de água quente.
O óleo é um excelente meio quando é necessário um sistema de aquecimento que possa ser independente.

Aquecimento da área
O aquecimento distrital é uma fonte de energia ecologicamente correta. Não emite fumaças de escape ou poluentes no ponto de uso. Não exige um tanque de gás, de óleo, uma caldeira ou um aquecedor. A única coisa necessária é uma sub-estação. Ela separa a rede de fornecimento e a instalação do edifício e transmite o aquecimento distrital de maneira eficiente.