Políticas de data center na UE

Como se prevê que os Data Centers representem mais de 3% da demanda total de eletricidade da União Europeia (UE) até 2030, a UE está desenvolvendo um esquema de classificação desustentabilidade para data centers sob a recentemente revisada Diretiva de Eficiência Energética.
Com as tecnologias disponíveis hoje, o setor de data centers pode continuar a crescer na era do envelhecimento da IA, ao mesmo tempo em que salva energia, para si e para outros externamente, e está em conformidade com os novos Requisitos Regulatórios do EED. A Danfoss pode apoiar operadores e proprietários de data centers nessa transição.
O que há de novo na Diretiva de Eficiência Energética revisada
Requisitos de relatório
Os data centers com demanda de energia de TI de ou superior a 500 kW devem relatar anualmente os dados sobre seu desempenho energético e os principais indicadores de sustentabilidade Eficácia de Uso de Energia (PUE), Eficácia de Uso de Água (WUE), Fator de Reutilização de Energia (ERF) e Fator de Energia Renovável (REF).
Recuperação de calor
- Data centers com demanda de energia de TI de > 1 MW devem seguir as melhores práticas da mais recente versão do Código de Conduta Europeu sobre Eficiência Energética de Data Centers, como a recuperação de excesso de calor e a localização de data centers onde o excesso de calor pode ser reutilizado.
- Data centers com demanda de energia de TI > 1MW utilizarão o excesso de calor ou outros aplicativos de recuperação de calor, quando tecnicamente e economicamente viável.
- Os Estados-Membros também assegurarão que as autoridades regionais e locais desenvolvam planos locais de aquecimento e refrigeração para municípios com populações superiores a 45.000. Esses planos devem ser fundamentados em avaliações nacionais abrangentes de aquecimento e refrigeração, com foco no aumento da eficiência energética, inclusive através da recuperação de calor residual. Isso apresenta uma oportunidade significativa para Data Centers localizados perto de comunidades, onde o excesso de calor pode ser utilizado de forma eficaz para fins produtivos.
Próximos desenvolvimentos de políticas
- Com o objetivo de estabelecer um esquema de classificação de sustentabilidade, a Comissão Europeia avaliará, com base nos dados relatados, a viabilidade de introduzir padrões mínimos de desempenho e a transição para data centers com emissão zero.
- Referência — textos legais:
- Diretiva — 2023/1791 — EN — EUR-Lex (Reformulação da Diretiva de Eficiência Energética), em particular os artigos 12,, 25,6, 26,6, 33,3 e Anexo VII.
- Regulamento delegado — UE — 2024/1364 — EN — EUR-Lex (primeiras fases do estabelecimento de um esquema comum de classificação da União para Data Centers)
O Comissário da UE para Energia e Habitação, Dan Jørgensen, renovou o compromisso da UE com a eficiência energética na Conferência da AIE emBruxelas, em 13 de junho de 2025. As próximas iniciativas incluem um Pacote de Eficiência Energética de data centers, a ser publicado juntamente com o Startegy Roadmap on Digitalisation and AI (Q1.2026), uma estratégia de eletrificação e uma estratégia de aquecimento e refrigeração, que dará maior ênfase ao excesso de calor.
Produtos relacionados

Tecnologias líderes para Data Centers
Nossas tecnologias e especialização permitem que os Data Centers aumentem a eficiência energética, obtenham energia computacional e reduzam o tempo de implementação de produtos no mercado.
Ir para a Página Principal de Data Centers