Unidades de terminal
Entre outros, abrange unidades fan-coil, painéis de resfriamento e tetos climáticos. Estes, na sua maioria, são instalados no teto e proporcionam aquecimento e/ou refrigeração a um cômodo por meio de um sistema de 2, 3 ou 4 tubos. Para controlar a temperatura do cômodo, pode-se obter resultados mais precisos, nas condições de carga total e parcial, utilizando-se Válvulas de Controle e Balanceamento Independente da Pressão (PIBCV). Elas simplesmente são definidas para o fluxo necessário sob condições de carga total e funcionam como limitadores de fluxo automáticos. Em condições de carga parcial, o atuador reduz o fluxo, de forma precisa, de acordo com as necessidades. Não ocorrerá nenhuma situação de sobrefluxo, aumentando-se a eficiência energética da fonte de calor ou refrigeração.
Pode-se controlar os atuadores por meio de um Sistema de Gerenciamento de Edifícios (BMS) ou controladores eletrônicos de cômodo independentes. Caso as unidades de terminal contenham um ventilador, o controlador de cômodo também podem ser usados para alterar a velocidade do ventilador.
Aquecimento por radiador
Na maioria dos casos, projetados como um sistema de 2 tubos com um ou mais radiadores em cada cômodo. Para controlar a temperatura do cômodo, são utilizados os termostatos de radiador da Danfoss. Eles consistem em uma válvula termostática de radiador, a maioria com uma pré-configuração do fluxo do projeto, e um sensor de temperatura. Uma ampla variedade de sensores garante o controle preciso da temperatura do cômodo. Por exemplo, se cortinas impedem a medição correta da temperatura do cômodo, uma versão com sensor remoto ou sensor e controle remotos proporcionam uma melhor solução.
Para conforto de espaço ideal, é recomendável equipar o sistema do radiador com uma solução de balanceamento hidrônico automático. Isso elimina flutuações de pressão, garantindo que os termostatos do radiador funcionem de maneira ideal.
Aquecimento do piso
Oferece um alto nível de conforto aquecendo cômodos do chão até o teto. O calor é espalhado uniformemente e, como isso está situado no piso, não ocupa quaisquer valiosos espaços do cômodo. A Danfoss oferece soluções de aquecimento do piso baseadas em água (hidrônicas) e elétricas. Podem ser utilizadas para aquecer todos os espaços no edifício ou espaços dedicados, tais como banheiros de hotéis, onde os requisitos de conforto são maiores.
Com os sistemas de aquecimento hidrônico de piso e sistemas de aquecimento elétrico de piso, a temperatura do cômodo e/ou do piso pode ser controlada por termostatos do cômodo. Elas garantem um excelente nível de conforto do espaço e evitam, ao mesmo tempo, que os cômodos sejam aquecidos quando não for necessário.