Drives para compressores de refrigeração para transporte
Otimize o uso de energia no transporte da cadeia de frio
A logística controlada por temperatura depende de contêineres refrigerados ou de frigoríficos para garantir a preservação e a transferência segura de alimentos, bebidas e remédios para os consumidores, das fases de colheita ou produção. A confiabilidade e a capacidade de melhoria da eficiência termodinâmica pelo sistema dos conversores de frequência da Danfoss garantem um ambiente higiênico e controlado não apenas em seus refrigeradores, mas também em armazéns frigoríficos, fábricas de processamento de alimentos, lojas de varejo de alimentos e em toda a cadeia de frio.
Condicionamento otimizado de mercadorias em refrigeração de transporte
Existem muitos modos diferentes de transporte refrigerado, tais como refrigeradores, caminhões, carretas, trens, ônibus e navios. Os conversores de frequência controlam as aplicações que garantem que os produtos permaneçam na melhor condição possível. Eles adaptam a produção à demanda para otimizar o uso de energia e reduzir o desgaste dos componentes para garantir o menor custo de propriedade.
Uma gama de recursos dedicados à refrigeração garante reduções nos custos e no consumo de energia. Por exemplo, durante a noite e sob condições de inverno, quando a temperatura ambiente é menor, o VLT® Refrigeration Drive alterna automaticamente compressores e ventiladores para o "sleep mode". A temperatura ideal é mantida levando-se em consideração a temperatura externa. O drive detecta qualquer aumento na temperatura ambiente e reage reiniciando as aplicações. A refrigeração controlada usa significativamente menos energia, o que ajuda a reduzir a conta de combustível do transporte e o nível de emissões de escapamento. A confiabilidade é vital durante o transporte de produtos perecíveis. Os conversores de frequência da Danfoss garantem que os compressores e os ventiladores continuem operando mesmo durante pequenas faltas de energia.
Drives personalizados autônomos e também específicos de OEM melhoram significativamente a confiabilidade do sistema de refrigeração e o COP, e reduzem o custo total de propriedade.