O que faz um conversor de frequência variável?
Quer aproveitar ao máximo sua solução de conversor de potência ou conversor de frequência variável para que você possa eletrificar suas máquinas com facilidade, experimentar o controle total da velocidade do motor e muito mais? Nosso Hub de especialistas explica o que um conversor de frequência variável faz e fornece atualizações sobre inovações. Você também pode encontrar webinars, artigos e nosso icônico manual de drives.
O que é um conversor de frequência variável?
Os drives de frequência variável (VFDs) e controladores de motor CA trabalham incansavelmente nos bastidores para manter as empresas e sociedades funcionando sem problemas.
Os drives de frequência variável funcionam ajustando a frequência e a tensão da fonte de alimentação elétrica exatamente aos requisitos de carga, usando modulação por largura de pulso (PWM). Ao aplicar o controle de velocidade variável dessa maneira aos motores em aplicações industriais, um controlador de VFD fornece controle de torque e melhora a eficiência energética, uma vez que o motor elétrico não funciona mais em velocidade total constante. Ao mesmo tempo, o VFD também melhora a proteção de sobrecarga do motor.
Descubra como usar VFDs, conversores de potência e soft starters para impulsionar a eficiência e os ganhos de produtividade, bem como promover a eletrificação e a digitalização dos setores globais.
Para que é usado um VFD?
Você também pode perguntar: O que preciso saber para tirar o máximo proveito do meu VFD, soft starter ou conversor de potência? Usando um VFD, você pode reduzir drasticamente o consumo de energia de motores elétricos em uma ampla variedade de setores e equipamentos acionados. Quanto aos conversores de potência, uma tecnologia semelhante funciona para habilitar e otimizar as aplicações de eletrificação. Precisa de inspiração? Não precisa agradecer.

Os drives têm o potencial de ser muito mais do que simples processadores de energia, sendo projetados para atuar como sensores e centrais de sensores para processar, armazenar e analisar dados, além de ter capacidades de conectividade integradas. Ative o monitoramento baseado em condições integrado em seus drives para otimizar os sistemas de automação.

A distorção de harmônicas afeta a energia da rede elétrica, causando má qualidade da energia, falta de confiabilidade e danos potenciais ao equipamento. A Danfoss pode ajudá-lo a reduzir os efeitos das harmônicas.

A Danfoss Drives oferece uma ampla variedade de conversores de potência e conversores de frequência para uso em uma ampla variedade de aplicações de conversão de potência em qualquer setor que esteja caminhando em direção à descarbonização.

A Diretiva de Ecodesign é a estrutura legislativa da UE que estabelece os requisitos para todos os produtos relacionados à energia vendidos nos setores doméstico, comercial e industrial. Saiba mais sobre a legislação de eficiência energética e mantenha-se a par de quaisquer mudanças que possam afetar o seu negócio.

Proteja sistemas industriais interconectados com foco na cibersegurança para Tecnologia da Informação (TI) e Tecnologia Operacional (TO). Saiba mais sobre as principais normas, como a IEC 62443 para TO, e como a certificação para o projeto com segurança cibernética de drives pode mitigar riscos.

Atende, hoje, aos futuros requisitos de arquitetura de máquina. Projetado para trazer mais flexibilidade e inteligência ao seu processo de fabricação, o VLT® FlexMotion™ é uma plataforma modular que pode ser aplicada a uma ampla variedade de conceitos de máquinas e sistemas de energia.
Fatos interessantes sobre VFDs
Um manual que especialistas e estudantes adoraram por décadas.
Os drives de frequência variável (VFDs), que também são conhecidos por outros nomes, como drives de velocidade variável (VSD), conversor de frequência ajustável, inversores CA e conversor de frequência, são dispositivos cada vez mais importantes para economizar energia e otimizar o desempenho do processo.
Os fundamentos do controle de velocidade variável usando modulação por largura de pulso se mantêm, mas muitos elementos também estão mudando rapidamente. Cada vez mais o software está incorporado nos produtos atuais, oferecendo novas funcionalidades e permitindo que o VFD desempenhe um papel maior no sistema.
Perguntas frequentes
Como posso mitigar o risco e melhorar o tempo de atividade?
Ao equipar nossos drives com sensores que ajudam a controlar a velocidade do motor, estamos dando destaque ao monitoramento baseado em condições (CBM). Usando os dados coletados pelos sensores, acompanhe a condição do seu equipamento a cada momento do dia e "preveja" quando uma falha pode ocorrer no futuro. Isso ajudará você a maximizar o tempo de atividade, otimizar a manutenção, melhorar o gerenciamento do seu estoque de peças de reposição e muito mais.
Como posso reduzir a complexidade de aplicações de movimento tipo servo?
Entre nossas muitas inovações, há uma alternativa ao controle servo. Com os Controladores de Movimento Integrado, tornamos nossos conversores de frequência capazes de realizar operações de posicionamento e sincronização de alta precisão sem a necessidade de módulos ou hardware adicionais.
Posso alternar facilmente entre drives durante a divisão da carga?
Uma das muitas funções que incluímos em nossos conversores de frequência ajustável é a função de queda, na qual um motor controla a velocidade e drives adicionais acompanham e compartilham automaticamente a carga do motor. Isso evita a sobrecarga dos motores elétricos e, como resultado, o superaquecimento. Desse modo, suas máquinas podem ter um melhor desempenho por mais tempo.
Que tipos de VFD e conversores de potência a Danfoss oferece?
A Danfoss oferece muitos tipos de drives de frequência variável e conversores de potência para atender às necessidades de uma ampla variedade de setores. Os VFDs monofásicos e trifásicos evoluíram para se adequar a uma ampla variedade de aplicações. As diferenças entre os tipos de drive incluem características nominais de potência ou corrente, características nominais de proteção de entrada, métodos usados para controle de frequência e tensão e tecnologia de atenuação de harmônicas. Também oferecemos uma ampla variedade de serviços de ciclo de vida e ferramentas de software.
O que é o VLT® FlexMotion™?
Com nossa solução de drive de motor VLT® FlexMotion™, combinamos a mais moderna tecnologia de motor com o sistema de drive mais avançado do setor, assim, você pode otimizar toda a sua operação usando apenas uma plataforma. Desfrute da máxima flexibilidade de uma solução também projetada para manter as mais altas normas de segurança e saúde, tornando-a ideal para instalações de produção de alimentos e bebidas.
Quais são os benefícios do EC+ Concept?
Projetado especificamente para sistemas HVAC, o EC+ Concept permite que você escolha cada componente individual para que possa experimentar novos níveis de eficiência e desempenho em comparação ao uso de um motor CE. Ao proporcionar a você a flexibilidade de combinar o motor, o drive e o ventilador, independentemente da marca, você também obterá mais controle sobre seus sistemas.
Você tem referências e histórias de casos para ler?
Como nossos drives inteligentes criaram valor para os clientes e o que eles podem fazer por você? Confira nossos estudos de caso para descobrir.
Posso me inscrever em webinars?
Aproveite o vasto conhecimento especializado em nossa biblioteca de webinars. Ou participe de um webinar ao vivo, onde você pode fazer suas perguntas diretamente aos nossos especialistas. Com qualquer uma das opções, você encontrará tópicos relevantes para uma ampla variedade de setores, desde eficiência energética e sistemas de acionamento de motores até eletrificação, conversão energética e serviços de ciclo de vida.
Onde posso encontrar artigos?
O que o controle ideal da velocidade do motor CA, incluindo o gerenciamento de frequência e tensão, realmente significa para o seu negócio? E um drive de baixa ou média tensão se adequaria melhor às suas necessidades? Leia nossos artigos detalhados sobre conversores de frequência e o setor de drives como um todo e desenvolva sua experiência.
E o blog da Danfoss Drives?
Visite nosso blog dedicado FocusOnDrives para ver todas as notícias mais recentes e nunca perca de vista o que faz o setor avançar.
Precisa de respostas rápidas? Pergunte ao MyDrive® Assistant
Quando precisar de informações imediatas sobre o comportamento do seu VFD, solicite ao MyDrive® Assistant uma resolução de problemas rápida e orientada por IA. Chega de procurar respostas a advertências, códigos do alarme e de falha ou perguntas frequentes em manuais: basta começar a descrever o seu problema. O assistente interpreta a sua intenção e o guia até o conteúdo correto.