Precisa de controle de motor de última geração?
Com a série iC7, você pode controlar aplicações altamente dinâmicas simplesmente usando um drive, graças ao controle inovador e aos sensores adicionais para maior precisão.
Alta precisão de torque em circuito aberto ou fechado, com resposta extremamente rápida - não importa a velocidade. Maior desempenho, menos harmônicos e total conformidade - sempre.
Assista ao vídeo


Comece mais rápido
A Adaptação Automática do Motor (AMA) na parada reduz a complexidade e o tempo de comissionamento do acionamento em aplicações exigentes, tanto para o controle sem sensor baseado em encoder quanto para o controle sem sensor livre de encoder. Não são necessários procedimentos avançados de ajuste ou ajuste manual para obter um desempenho consistente, e você pode identificar os principais parâmetros do motor sem a necessidade de desacoplar a carga do motor.

Controle – do jeito que você precisa
É possível adaptar o desempenho do controle à sua aplicação específica escolhendo o software aplicativo integrado mais relevante. Cada aplicativo oferece recursos de controle dedicados relacionados a demandas específicas de setores específicos.