A linha AB-QM redesenhada suporta maior vazão e maior flexibilidade de design
Redesenhamos e ampliamos nossa linha AB-QM de Válvulas de Controle Independente de Pressão (PICVs) nos tamanhos DN 125–250. As válvulas atualizadas oferecem taxas nominais de vazão mais altas, uma exigência de pressão diferencial menor e compatibilidade com atuadores menores. Também adicionamos dois novos modelos Super High Flow para aplicações de HVAC em grande escala, data centers e refrigeração urbana.
Por duas décadas, nossas válvulas AB-QM têm suportado um controle hidráulico preciso e confiável em sistemas HVAC. Esta última atualização oferece aos engenheiros de projeto de HVAC mais flexibilidade para aplicações exigentes, como grandes sistemas de água gelada e redes de refrigeração urbana.
Maior vazão, menor exigência de pressão, atuadores menores
As válvulas AB-QM tamanho L redesenhadas, nos tamanhos DN 125–250, agora oferecem taxas nominais de vazão mais altas. Ao longo da faixa, o aumento varia entre 5% e 60%, com uma média de 30%.
As principais melhorias na linha redesenhada DN 125–250 incluem:
- Vazões nominais mais altas: Os projetistas podem obter maior vazão utilizando o mesmo tamanho de válvula. Isso pode dar suporte a um projeto de sistema mais flexível e com melhor custo-benefício.
- Requisito de pressão diferencial mais baixo: A pressão inicial exigida agora é de 40 kPa para modelos de vazão padrão nos tamanhos DN 125–250 e 60 kPa para modelos de Alta Vazão. Isso pode ajudar a reduzir a demanda de energia da bomba e pode permitir a especificação de bombas menores.
- Compatibilidade com atuadores menores: O design atualizado permite o uso de atuadores com menor força. Por exemplo, as válvulas DN 200 e DN 250 não exigem mais o atuador digital NovoCon® XL. O NovoCon® L agora é suficiente. Isso pode reduzir o espaço de instalação e o custo do investimento inicial.
- Robustez aumentada: A pressão diferencial máxima permitida aumentou de 600 kPa para 800 kPa para todas as válvulas. Isso proporciona uma margem de segurança maior em sistemas exigentes.
Novos modelos de Super Alta Vazão para sistemas de grande escala
Para dar suporte a projetos maiores de HVAC e refrigeração urbana, ampliamos a família AB-QM com dois novos modelos Super High Flow (SHF):
- DN 250 SHF: Vazão nominal de 600 m³/h e pressão inicial de 80 kPa.
- DN 250 SHF+: Vazão nominal de 670 m³/h e pressão inicial de 100 kPa.
Esses novos modelos ajudam os projetistas a lidar com requisitos de vazão muito elevados, mantendo um controle estável e preciso.
Controle comprovado independente de pressão
O desempenho foi aprimorado, mas a funcionalidade principal da AB-QM permanece a mesma. As válvulas continuam a fornecer alta autoridade de válvula próxima a 100% por meio de operação independente de pressão. Isso ajuda a manter a vazão do projeto em diferentes condições do sistema. Também suporta controle estável, operação eficiente do sistema e uma faixa de controle de 1:1000 para alta precisão.
Veja a linha atualizada
A linha AB-QM tamanho L redesenhada e ampliada ajuda os engenheiros a projetar sistemas hidrônicos eficientes, econômicos e robustos.
Baixe o novo eBrochure para uma visão geral completa da linha, especificações detalhadas e links para fichas técnicas dos produtos.
Download