Em 2026, os conversores de potência iC7-Hybrid e os inversores iC7-Marine oferecem uma série de recursos novos e aprimorados. Essas melhorias foram desenvolvidas para proporcionar maior segurança, segurança cibernética e conectividade. As atualizações possibilitam desempenho inteligente e confiável para aplicações marítimas e híbridas, simplificando a instalação e garantindo o cumprimento de normas marítimas globais e códigos de rede.
Com esses recursos novos e atualizados, os conversores de potência iC7-Hybrid e os inversores iC7-Marine estabelecem o padrão em desempenho, segurança e conectividade. Seja para fazer upgrade em um sistema existente ou projetar uma nova instalação, a linha iC7 oferece a tecnologia avançada de drive necessária para atender às demandas de hoje e do futuro.
Principais melhorias:
-
Segurança funcional integrada O "Safe Torque Off" (STO) e a "parada segura 1" (SS1) com certificação SIL3 integrada protegem o pessoal e os ativos, reduzindo os custos do sistema ao eliminar contator de segurança externo e fiação complexa
-
Segurança digital avançada: A segurança digital reforçada cumpre requisitos essenciais da indústria marítima, protegendo as operações contra ameaças digitais e preparando seus sistemas para regulamentações futuras
-
Conectividade EtherNet/IP simplificada: O suporte nativo a EtherNet/IP permite fácil integração a sistemas de automação, sem necessidade de hardware adicional, reduzindo custos e simplificando a manutenção
-
Customização flexível: o novo recurso Logic na ferramenta de comissionamento MyDrive® Insight permite adaptar o inversor a requisitos específicos da aplicação, reduzindo a necessidade de soluções totalmente personalizadas e economizando recursos de engenharia
-
Conformidade marítima global: A adição da certificação marítima Classe NK amplia nosso abrangente portfólio de certificações para o setor naval, garantindo que os drives iC7 possam ser utilizados em aplicações em todo o mundo
O que há de novo no mundo dos VFDs?

Conheça os recursos mais recentes do produto, além de atualizações de software e serviços da Danfoss Drives. Aqui você pode explorar novidades técnicas sobre inversores de frequência (VFDs), conversores de potência e outras tecnologias de acionamento.