Um white paper recém-publicado pela Danfoss detalha o desempenho superior dos compressores BOCK em testes realizados em supermercados
Embora o CO₂ ofereça um grande potencial como alternativa energeticamente eficiente e ecológica aos refrigerantes sintéticos tradicionais, ele não está isento de desafios. Um desses desafios pode ser a vibração. Um white paper recentemente publicado pela Danfoss, intitulado “O Compressor de CO₂ Danfoss BOCK® Reduz a Vibração para um Desempenho Ideal na Refrigeração Transcrítica de Supermercados”, detalha como os compressores BOCK® HGX conseguiram reduzir a vibração e proporcionar um desempenho significativamente mais suave e silencioso em um supermercado. Ao reduzir a vibração, os compressores BOCK estão facilitando a implementação do CO₂ no setor de varejo de alimentos.
A vibração pode causar danos a racks, tubulações e componentes estruturais, resultando em redução da eficácia do ciclo de compressão e consumo excessivo de energia. Um supermercado em Ohio estava enfrentando vibração anormal e excessiva do compressor e do rack em seu sistema de refrigeração, um sistema booster transcrítico com grupos de sucção de baixa temperatura (LT) e média temperatura (MT) em um único rack. Conforme descrevem os autores Karthikeyan Somasundaram e Jeffery Miller, o teste, realizado como parte de uma instalação de retrofit, envolveu vários compressores BOCK HGX, juntamente com um inversor de frequência (VFD), um resfriador de gás, uma válvula de alta pressão e uma válvula de desvio de gás flash.
Utilizando um medidor de vibração calibrado, os engenheiros de aplicação da Danfoss captaram medições em vários locais do rack e em diversos pontos dos compressores individuais e das linhas de tubulação comuns.
Resultados:
- Em comparação com os compressores existentes, os compressores Danfoss BOCK HGX alcançaram reduções de vibração que variaram de 48,3% a 97,7% em vários pontos e capacidades.
- A redução média de vibração em todas as combinações de capacidade e vetores de direção foi de 83%.
- O compressor principal BOCK, equipado com o VFD, alcançou uma faixa de frequência mais ampla — de 35 a 70 Hz, em comparação com a faixa de 40 a 60 Hz do compressor original —, resultando em uma faixa de capacidade maior no grupo de sucção sem aumento de vibração.
A redução das vibrações também resultou em menos ruído e menos oscilação dos tubos e de outros componentes do rack. Além das melhorias na segurança e na confiabilidade dos componentes operacionais, o ambiente da área tornou-se muito mais agradável para a equipe de manutenção.
“Estamos animados com os resultados dos testes, que confirmaram os benefícios operacionais e de sustentabilidade dos compressores BOCK para sistemas de refrigeração com CO₂ transcrítico”, disse Chris Brown, gerente de engenharia de aplicações da Danfoss. “Os compressores Danfoss BOCK HGX podem proporcionar a economia de energia e os benefícios ambientais do CO₂ de forma segura e confiável em uma ampla variedade de instalações de refrigeração de supermercados, removendo uma barreira crítica para o aumento da adoção do CO₂ em todo o setor.”