Em breve, a Danfoss irá apresentar um Novo Controlador de Alto Desempenho, projetado para definir um Novo Padrão em Flexibilidade, Usabilidade e Integração de Sistema para compartimentos refrigerados TXV Plug-in e Display Remoto.
Projetado para atender às demandas de nossos clientes, o AK-CC25 fornecerá a melhor cobertura de aplicação da categoria, experiência moderna do usuário com conectividade Bluetooth® integrada e funcionalidade avançada que suporta alta eficiência energética e maior segurança alimentar.
Este próximo Controlador representará um grande passo em frente nos controles de compartimento de Refrigeração — combinando ampla flexibilidade, Integração Inteligente do Sistema e desempenho robusto em uma única plataforma preparada para o futuro.
Olhando para o futuro:
- Design versátil para amplo escopo de aplicação e fácil personalização: uma variante de controlador suporta múltiplos casos de uso, incluindo modo de chaveamento MT/LT, compressor duplo e configurações de circuito duplo, ao mesmo tempo em que oferece E/S totalmente flexível e ampla compatibilidade com o tipo de sensor. O Novo Controlador também é aprovado para refrigerantes inflamáveis — A3 (por exemplo, R290) e A2L. Isso reduz a complexidade do produto, minimiza o estoque de serviço e permite uma adaptação perfeita aos requisitos específicos do sistema ou às necessidades de atualização.
- Projetado para uma experiência de usuário perfeita — a cada passo do caminho:Com uma interface moderna e Bluetooth® integrado, o AK-CC25 oferecerá operação intuitiva, configuração fácil e integração perfeita com ferramentas ADAP-KOOL®, como o aplicativo AK-CC Connect, KoolProg e KoolKey — tornando o comissionamento e o monitoramento mais fáceis do que nunca.
- Eficiência energética e segurança alimentar:Regulagem de temperatura de modulação e compatibilidade com compressor de velocidade variável contribuem para o uso otimizado de energia e desempenho consistente de refrigeração. Novo recurso também suporta um sistema aprimorado e monitoramento de desempenho.
- Robusto e confiável por design:Com base em mais de 35 anos de experiência no ADAP-KOOL®, o Novo Controlador incorpora diagnósticos avançados, monitoramento, segurança do compressor e do condensador em conformidade com a HACCP.
O controlador AK-CC25 representará um avanço significativo na tecnologia de controladores — oferecendo a versatilidade, facilidade de uso e capacidades de integração necessárias para os sistemas de refrigeração comercial atuais.
Mantenha-se firme — o AK-CC25 virá até você no outono. Contate o seu representante de vendas Danfoss para obter mais informações.