Niezbędna, wszechstronna aplikacja mobilna dla techników klimatyzacji i chłodnictwa
Uzyskaj wskazówki, wsparcie, informacje i narzędzia, których potrzebujesz - w pracy i w terenie. Ref Tools to darmowa, potężna aplikacja, zawierająca niezbędne narzędzia, których potrzebuje każdy technik klimatyzacji i chłodnictwa w swoim cyfrowym zestawie narzędzi.
Znany wcześniej jako suwak czynnika chłodniczego – Refrigerant Slider, dziś jako Ref Tools reprezentuje cyfrową ewolucję w branży chłodniczej. Narzędzia HVACR stają się inteligentniejsze, lepsze i łatwiejsze w użyciu, a dzięki Ref Tools masz je zawsze w zasięgu ręki.
Kliknij tutaj, aby uzyskać dostęp do tego narzędzia z poziomu przeglądarki internetowej.
Sprawdź najnowszą aktualizację:
- TXV Superheat Tuner – nasza aplikacja wchodzi już oficjalnie w skład pakietu narzędzi chłodniczych Ref Tools. Dostosuj przegrzanie w zaledwie 15 minut i pomóż klientom zaoszczędzić pieniądze.
Ref Tools oferuje pięć najpopularniejszych i najbardziej przydatnych narzędzi wspierających pracę instalatorów chłodnictwa i klimatyzacji:

Pomimo tego, że Refrigerant Slider zmienia się w Ref Tools, to jednak zachowa on wszystkie podstawowe funkcje, dzięki którym stał się hitem wśród milionów instalatorów na całym świecie. Nadal można znaleźć Refrigerant Slider w Ref Tools i użyć go do szybkich obliczeń relacji ciśnienia do temperatury dla ponad 80 czynników chłodniczych

Narzędzie Low-GWP pozwala określić możliwe różnice w efektywności energetycznej układu chłodniczego po wymianie obecnie używanego czynnika chłodniczego na zamiennik o niższym współczynniku GWP.

Aplikacja Troubleshooter pomaga zdiagnozować i rozwiązać wiele problemów pojawiających się w układach chłodniczych. Po zidentyfikowaniu problemu aplikacja Troubleshooter proponuje możliwe rozwiązania.

Uzyskaj dostęp i zamów obszerną listę części zamiennych i zestawów serwisowych Danfoss do przemysłowych zastosowań chłodniczych - bezpośrednio ze swojego smartfona.

Nastaw optymalne przegrzanie szybciej niż w 15 minut. Korzystając z zaawansowanych algorytmów, aplikacja TXV Superheat Tuner podaje zalecenia co do nastawy poszczególnych zaworów.

Aplikacja Magnetic Tool umożliwia szybkie i łatwe przetestowanie cewki zaworu elektromagnetycznego.

Wyszukuj i udostępniaj wyczerpujące dane o poszczególnych wyrobach, włącznie z ich specyfikacjami, dokumentacją techniczną i wizualizacjami.
Ref Tools zapamiętuje dla ciebie, twoje najczęściej odwiedzane witryny serwisowe i pozwala zapisać unikalne ustawienia dla każdej z nich. Dzięki temu możesz oszczędzić swój czas i uprościć każde zgłoszenie serwisowe.
Ref Tools umożliwia ci stały rozwój oraz zapewnia narzędzia do nauki; już teraz możesz uzyskać dostęp do naszego popularnego podcastu „Chilling with Jens”, bezpośrednio w aplikacji. W ciągu jednej minuty możesz użyć RefTools do pracy, a następnie zrobić sobie krótką przerwę, aby dowiedzieć się czegoś nowego na temat chłodzenia.
Kilka słów o Refrigerant Slider
Refrigerant Slider (suwak chłodniczy) jest niezbędnym narzędziem dla specjalistów HVACR, pomagającym szybko obliczyć relację ciśnienia do temperatury dla ponad 80 czynników chłodniczych, w tym naturalnych czynników chłodniczych, takich jak amoniak i transkrytyczny CO2. Suwak chłodniczy zapewnia również informacje o każdym czynniku chłodniczym, obejmujące potencjał globalnego ocieplenia (GWP) i potencjał zubażania warstwy ozonowej (ODP). Możesz przełączać się między wartościami IPCC AR4 i AR5, gdzie wartości AR4 są stosowane w odniesieniu do europejskich przepisów dotyczących regulacji F-gazowych.
Obliczenia ciśnienie/temperatura realizowane przez aplikację Refrigerant Slider wykorzystującą rozszerzone modele dopasowania krzywej na podstawie wyników Refprop 10. Możesz także zobaczyć warunki zarówno w punkcie rosy oraz punkcie wrzenia dla czynników chłodniczych z poślizgiem.

Materiały do pobrania
Pobierz aplikację za darmo
Jeśli nie masz smartfona lub wolisz pracować na laptopie, możesz również uzyskać dostęp do narzędzi Ref Tools za pośrednictwem ulubionej przeglądarki internetowej.
Przetestuj w przeglądarce

Skontaktuj się z nami
W celu uzyskania dalszych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami.
Klauzula prawna
Ref Tools (zwana dalej „aplikacją”) jest dostarczana w stanie „takim jaki jest” oraz w miarę dostępności w celach, do których jest przeznaczona, określanych wyłącznie przez firmę Danfoss, a użytkownik korzysta z niej wyłącznie na własną odpowiedzialność. Aplikacja oraz wyniki i informacje wygenerowane za jej pomocą nie mogą zastępować doradztwa technicznego, ale muszą podlegać weryfikacji przez użytkownika. Nie stanowią obietnic i nie można polegać na nich jako precyzyjnych danych na potrzeby analiz.
Firma Danfoss zrzeka się odpowiedzialności za wszelkie gwarancje i warunki dotyczące Aplikacji, zarówno jawne, dorozumiane, jak i ustawowe, m.in. warunków przydatności handlowej, zadowalającej jakości, przydatności do określonego celu, dokładności i nienaruszania praw stron trzecich. Firma Danfoss nie gwarantuje, że Aplikacja spełni wymagania użytkownika, ani że jej działanie będzie nieprzerwane i pozbawione błędów.
W zakresie dozwolonym przez prawo firma Danfoss w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody bezpośrednie, specjalne, pośrednie ani następcze, w tym, bez ograniczeń, zniszczenie mienia, utratę oszczędności lub zysków ani za utratę danych wynikającą z użycia Aplikacji.