• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Ref Tools (poprzednio Refrigerant Slider)

Niezbędna, wszechstronna aplikacja mobilna dla techników klimatyzacji i chłodnictwa

Uzyskaj wskazówki, wsparcie, informacje i narzędzia, których potrzebujesz - w pracy i w terenie. Ref Tools to darmowa, potężna aplikacja, zawierająca niezbędne narzędzia, których potrzebuje każdy technik klimatyzacji i chłodnictwa w swoim cyfrowym zestawie narzędzi.

Znany wcześniej jako suwak czynnika chłodniczego – Refrigerant Slider, dziś jako Ref Tools reprezentuje cyfrową ewolucję w branży chłodniczej. Narzędzia HVACR stają się inteligentniejsze, lepsze i łatwiejsze w użyciu, a dzięki Ref Tools masz je zawsze w zasięgu ręki.

Kliknij tutaj, aby uzyskać dostęp do tego narzędzia z poziomu przeglądarki internetowej.

 

Sprawdź najnowszą aktualizację:

  • TXV Superheat Tuner – nasza aplikacja wchodzi już oficjalnie w skład pakietu narzędzi chłodniczych Ref Tools. Dostosuj przegrzanie w zaledwie 15 minut i pomóż klientom zaoszczędzić pieniądze.

Ref Tools oferuje pięć najpopularniejszych i najbardziej przydatnych narzędzi wspierających pracę instalatorów chłodnictwa i klimatyzacji:

Ref Tools zapamiętuje dla ciebie, twoje najczęściej odwiedzane witryny serwisowe i pozwala zapisać unikalne ustawienia dla każdej z nich. Dzięki temu możesz oszczędzić swój czas i uprościć każde zgłoszenie serwisowe.
 
Ref Tools umożliwia ci stały rozwój oraz zapewnia narzędzia do nauki; już teraz możesz uzyskać dostęp do naszego popularnego podcastu „Chilling with Jens”, bezpośrednio w aplikacji. W ciągu jednej minuty możesz użyć RefTools do pracy, a następnie zrobić sobie krótką przerwę, aby dowiedzieć się czegoś nowego na temat chłodzenia.

Kilka słów o Refrigerant Slider

Kilka słów o Refrigerant Slider

Refrigerant Slider (suwak chłodniczy) jest niezbędnym narzędziem dla specjalistów HVACR, pomagającym szybko obliczyć relację ciśnienia do temperatury dla ponad 80 czynników chłodniczych, w tym naturalnych czynników chłodniczych, takich jak amoniak i transkrytyczny CO2. Suwak chłodniczy zapewnia również informacje o każdym czynniku chłodniczym, obejmujące potencjał globalnego ocieplenia (GWP) i potencjał zubażania warstwy ozonowej (ODP). Możesz przełączać się między wartościami IPCC AR4 i AR5, gdzie wartości AR4 są stosowane w odniesieniu do europejskich przepisów dotyczących regulacji F-gazowych.  

Obliczenia ciśnienie/temperatura realizowane przez aplikację Refrigerant Slider wykorzystującą rozszerzone modele dopasowania krzywej na podstawie wyników Refprop 10. Możesz także zobaczyć warunki zarówno w punkcie rosy oraz punkcie wrzenia dla czynników chłodniczych z poślizgiem. 

Materiały do pobrania

Ref Tools - Danfoss

Przetestuj w przeglądarce

Jeśli nie masz smartfona lub wolisz pracować na laptopie, możesz również uzyskać dostęp do narzędzi Ref Tools za pośrednictwem ulubionej przeglądarki internetowej.

 

 

Skontaktuj się z nami

W celu uzyskania dalszych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami.

Klauzula prawna

Ref Tools (zwana dalej „aplikacją”) jest dostarczana w stanie „takim jaki jest” oraz w miarę dostępności w celach, do których jest przeznaczona, określanych wyłącznie przez firmę Danfoss, a użytkownik korzysta z niej wyłącznie na własną odpowiedzialność. Aplikacja oraz wyniki i informacje wygenerowane za jej pomocą nie mogą zastępować doradztwa technicznego, ale muszą podlegać weryfikacji przez użytkownika. Nie stanowią obietnic i nie można polegać na nich jako precyzyjnych danych na potrzeby analiz.

Firma Danfoss zrzeka się odpowiedzialności za wszelkie gwarancje i warunki dotyczące Aplikacji, zarówno jawne, dorozumiane, jak i ustawowe, m.in. warunków przydatności handlowej, zadowalającej jakości, przydatności do określonego celu, dokładności i nienaruszania praw stron trzecich. Firma Danfoss nie gwarantuje, że Aplikacja spełni wymagania użytkownika, ani że jej działanie będzie nieprzerwane i pozbawione błędów.

 

W zakresie dozwolonym przez prawo firma Danfoss w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody bezpośrednie, specjalne, pośrednie ani następcze, w tym, bez ograniczeń, zniszczenie mienia, utratę oszczędności lub zysków ani za utratę danych wynikającą z użycia Aplikacji.