Komponenty automatyki Danfoss do instalacji parowych
Komponenty automatyki Danfoss do instalacji parowych
Para technologiczna jest bardzo powszechnym medium transferującym energię w procesach przemysłowych. Przemysł spożywczy, energetyka zawodowa, to tylko przykłady branż, które nie mogą obejść się bez pary.
Mamy komponenty, które w parze czują się jak ryba w wodzie.
Jeśli potrzebujesz zawory do pary, to poniżej nasze propozycje:
•nasze zawory elektromagnetyczne serii EV225B z uszczelnieniem z PTFE, czyli popularnego teflonu, poradzą sobie z parą o temperaturze nawet do 185°C i ciśnieniu 10 bar. •jeśli wykorzystujesz parę niskociśnieniową do 130-140°C i do 4 bar, to wystarczy zaastosowanie typowych elektrozaworów EV220B z uszczelnieniem z EPDM, najlepiej z cewkami BQ. •tam, gdzie wymagane jest rozwiązanie o najwyższym stopniu niezawodności, nasze zawory AV210 sterowane pneumatycznie zapewnią bezawaryjne działanie na instalacjach o średnicy nawet do 2”. Jeśli potrzebujesz zmierzyć temperaturę pary, a warto mieć ten parametr pod kontrolą, to możesz zastosować nasze czujniki temperatury MBT 3252, czy bardziej kompaktowe MT 3250.