• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Komponenty automatyki Danfoss w instalacjach sprężonego powietrza

Jednym z najczęściej spotykanych komponentów spotykanych w instalacjach sprężonego powietrza jest wyłącznik ciśnieniowy typu CS, do zastosowania w każdej prostej sprężarce tłokowej. Wraz z akcesoryjnym zaworem upustowym, tworzy solidne i kompaktowe rozwiązanie, a co ważne, tak jak i pozostałe nasze presostaty jest „made in Poland”.

Oczywiście kontrolę ciśnienia, zarówno sprężonego powietrza, czy gazów technicznych, możemy realizować na różne sposoby. Popularne presostaty KP, czy wysokociśnieniowe (do 400 bar) MBC 5100, pozwalają na zabezpieczenie cisnienia w instalacji, zarówno przed jego spadkiem np. na skutek rozszczelnienia, jak i niespodziewanym nadmiernym wzrostem, grożącym uszkodzeniem instalacji.

W nowoczesnych instalacjach ciśnieniowych nie można uniknąć przetworników ciśnienia, które współpracując ze sterownikiem pozwalają na wiele więcej w zakresie kontroli i sterowania. Poczynając od podstawowych MBS 1700 do typowych sprężarek śrubowych, a kończąc na MBS 33, precyzyjnie mierzących wielkości kilkuset barów  w instalacjach gazów technicznych. Jeśli natomiast kluczowym jest podciśnienie, to jego wskazania można zmierzyć przetwornikiem MBS 3000, a także zabezpieczyć presostatem RT121.

Elektrozawory odcinające z typoszeregu EV220A, nawet do rozmiaru DN50, pozwalają podzielić rozległe sieci sprężonego powietrza w dużych zakładach produkcyjnych na strefy.  Z kolei 3/2 drożne zawory EV310B (tzw. zawory upustowe) pełnią funkcję zaworów pilotowych do pneumatycznych siłowników jednostronnego działania, choćby tymi w zaworach odcinających AV210 ze sterowaniem pneumatycznym.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zadzwoń 22 755 06 07 lub

napisz do nas na automatyka@danfoss.com

Zadaj pytanie