• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Komponenty automatyki Danfoss w systemach kogeneracji

Kogeneracja jest odpowiedzią na ten dylemat który ma nasza żyrafa.

W obecnej dobie powszechnej redukcji emisji CO2, kogeneracja na bazie spalania biogazu jest często nalepszą opcją dla zasilania obiektów przemysłowych czy odbiorców municypalnych. W jednym urządzeniu mamy produkcję tak potrzebnej energii elektrycznej oraz wykorzystanie ciepła (już nie odpadowego) do celów grzewczych.

Nasze komponenty, znajdują zastosowanie zarówno w silnikach agregatowych, jak i w części odzysku ciepła.

W silniku spalającym gaz, ogromnym ryzykiem jest pojawiące się spalanie stukowe, prowadzące do wypełniania się komory korbowej mieszaniną niespalonego gazu, co grozi samozapłonem i wybuchem. Rozwiązaniem jest przetwornik ciśnienia MBS 9200 z zakresem w milibarach, kontrolujący ciśnienie w skrzyni korbowej, którego nadmierny wzrost powinien być sygnalem alarmowym.

Ten sam przetwornik MBS 9200 możemy stosować do pomiaru poziomu oleju czy paliwa w zbiornikach, a także do monitorowania stopnia zabrudzenia filtra powietrza w kolektorze dolotowym.

Dedykowane czujniki temperatury służą do pomiaru temperatury spalin, MBT 5116 na bazie czujnika oporowego Pt100, zapewnia pomiar do 600°C, a termopara MBT5113 pozwala na pomiary nawet do 800°C. Czujniki mają kieszenie z najwyższej gatunkowo stali nierdzewnej odpornej na związki siarki zawarte w spalinach i są sprawdzonym rozwiązaniem stosowanym równie chętnie na statkach.

Odnośnie produkcji ciepła, do pomiaru ciśnienia i temperatury medium grzewczego proponujemy presostaty oraz termostatów z serii RT, posiadające certyfikat SIL2, gwarantujący prawidlowe zabezpieczenie urządzeń i instalacji.

Do monitoringu i kontroli ciśnienia i temperatury cieczy przed i za wymiennikiem proponujemy z kolei dedykowane do wysokich temperatur przetworniki ciśnienia MBS 3200 oraz czujniki temperatury z wbudowanym przetwornikiem sygnału 4-20 mA z serii MBT 3560.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zadzwoń 22 755 06 07 lub

napisz do nas na automatyka@danfoss.com

Zadaj pytanie